Schutz und Überwachung für Energienetze

Für Energieversorgungsunternehmen und Verteilnetzbetreiber steht der sichere Betrieb ihrer Anlagen an erster Stelle. Ein Ausfall der Stromversorgung kann hohe Kosten für Firmenkunden, zum Beispiel durch stillstehende Produktionsanlagen, und eine eingeschränkte Lebensqualität für Privatkunden nach sich ziehen – ein Imageschaden für Netzbetreiber und Kommune. 

Elementar für die Netz- und Versorgungssicherheit ist der Schutz vor Blitz- und Überspannungsschäden. Und mit zunehmender Diversifizierung bei der Stromerzeugung werden die Anforderungen an Schutz- und Monitoring-Maßnahmen komplexer. Was es zu beachten gilt, erläutern wir im Folgenden.

Power grids protected by DEHN

Das Energie­netz wird intelligenter – und sensibler

Im Energienetz der Zukunft erfolgt die Energieerzeugung überwiegend dezentral. Verteilnetze nehmen den Ökostrom aus unterschiedlichen Quellen, wie Photovoltaik- und Windenergieanlagen, auf und transportieren ihn in alle Richtungen. Der resultierende multidirektionale Energiefluss stellt die Verteilnetzbetreiber vor neue Herausforderungen. Um die Energienetzwerke weiterhin sicher betreiben zu können, müssen diese intelligent ausgebaut und gesteuert werden.

Dieser Ausbau ist mit einem zunehmenden Anteil an sensiblen elektronischen Komponenten verbunden. Damit steigt das Risiko für Schäden an elektrischen und elektronischen Einrichtungen durch:

  • Blitzbeeinflussung 
  • Überspannungen 
  • elektromagnetische Beeinflussung 
  • Störlichtbögen

Für Sie als Planer oder Betreiber heißt das: verstärkter Fokus auf den Schutz der Anlagen. Mit unseren modernen Schutzkonzepten für die intelligente Fernwirk-, Informations- und Kommunikationstechnik sorgen wir für die umfassende Sicherung zentraler Einrichtungen und Anlagen der Energiewirtschaft.

Intelligente Ortsnetzstationen schützen. Versorgung sichern.

Ortsnetzstationen sind ein wichtiges Bindeglied an der Nahtstelle zwischen Mittel- und Niederspannung. Verfügen diese über Kernkomponenten wie fernbedienbare Lasttrenn- und Leistungsschalter, regelbare Ortsnetztransformatoren, Fernwirktechnik, Kommunikations- und Steuereinrichtungen, spricht man von intelligenten oder auch digitalen Ortsnetzstationen.  

Unsere Konzepte und Produktentwicklungen schützen die empfindliche Elektronik intelligenter Ortsnetzstationen vor Blitz- und Überspannungsschäden. Wir sind kompetenter Ansprechpartner und Lösungsanbieter – für Netzbetreiber und Energieversorger ebenso wie für Elektroplaner und Installationsunternehmen. Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie dabei, eine ständige Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, wirtschaftliche Schäden zu vermeiden und Ihre Personalressourcen zu schonen. Damit Sie auch für die Sicherheit der an Ihrer Anlage agierenden Personen sorgen können, finden Sie ein umfassendes Sortiment an Schutzkleidung und -ausrüstung in unserem Bereich Arbeitsschutz

Produkt-Varianten

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services. 

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!