Schutzkonzepte für High Power Charging

Die Verkürzung der Ladezeiten und die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur zählen zu den bedeutendsten Herausforderungen im Bereich E-Mobilität. Hier kommt High Power Charging ins Spiel – kurz HPC. Das Ultraschnellladen läuft mit einer Ladeleistung von 150 bis 800 kW oder sogar noch höheren Kapazitäten ab. Zum Vergleich: DC-Stationen laden mit einer Leistung ab 50 kW und klassische AC-Ladepunkte ab etwa 11 kW. HPC verkürzt den „Tankstop“ also deutlich. Das reduziert wiederum den Bedarf an neuer Ladeinfrastruktur und lange Fahrtstrecken lassen sich besser bewältigen. Die Bereitstellung von HPC-Lademöglichkeiten und der Schutz ihrer ständigen Verfügbarkeit sind somit wegweisend für den E-Mobility-Sektor. 

Moderne HPC-Ladeparks bestehen aus Transformatorstationen, Umrichtereinheiten, Batteriespeicher-Systemen bis hin zu DC-gespeisten Ladestationen. Jedes dieser Elemente ist essenziell für den Betrieb des Ladeparks, jeder Ausfall kann die gesamte Anlage außer Kraft setzen. Umso wichtiger ist es, ein ganzheitliches, EMV-basiertes Blitzschutzzonen-Konzept gemäß VDE 0185-305-4 einzuplanen. Wir unterstützen Sie dabei. Als Experten für den Blitz- und Überspannungsschutz von HPC- oder Megawatt-Ladestationen entwickeln und implementieren wir hochwirksame Schutzkonzepte für hochleistungsstarkes Laden.

DEHN

Sicher vor Ausfall. Sicher für den Menschen.

Direkte oder indirekte Blitzeinschläge sowie Erd- und Kurzschlüsse im Stromnetz sind eine ernsthafte Gefahr – sowohl für die Verfügbarkeit der Schnellladestation als auch für die Benutzer. Wenn Sie also in die Planung, den Bau oder Betrieb einer HPC-Ladestation involviert sind, werden Sie sich mit einem umfassenden Blitzschutz- und Erdungskonzept beschäftigen.

Dazu gehört immer der äußere Blitzschutz samt Fang- und Ableitungseinrichtungen. Um Trennungsabstände sicher einzuhalten, empfehlen wir unsere eigens entwickelten isolierten HVI-Leitungen. Das Erdungssystem muss korrosionsbeständig vermascht und niederimpedant durchverbunden sein. Es leitet den Blitzstrom kontrolliert ab und verteilt ihn großflächig in der Erde. Energie- und Datenleitungen sowie alle weiteren gefährdeten Bestandteile benötigen Potentialausgleich und Überspannungsschutz. Bei einer Gefährdung durch Schritt- und Berührungsspannung im Aufenthaltsbereich von Menschen sollten Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel eine Potentialsteuerung mittels blitzstromgeprüfter Gittermatten.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Downloads

BLITZPLANER

Was zu einem ganzheitlichen Schutzkonzept für Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeuge dazugehört, erfahren Sie hier.

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!