Sicherheit an AC-/DC-Ladestationen

Eine wachsende, funktionierende und vor allem sichere Ladeinfrastruktur ist mithin die wichtigste Zutat für den weiteren Siegeszug der E-Mobilität. Der Ausbau der Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum schreitet voran – und damit auch der Bedarf an Schutzkonzepten.

Denn egal, ob das „Stromtanken“ an einer AC-Ladestation, wie einer Wallbox, oder einer kapazitätsstärkeren DC-Anlage mit über 50 kW Ladeleistung stattfindet: Wenn ein Blitz einschlägt oder Überspannungen auftreten, ist nicht nur die Funktionalität der Ladestation gefährdet. 

Auch angeschlossene Fahrzeuge bis hin zu Menschen, die sich dort aufhalten, können Schaden nehmen. Welche Schutzmaßnahmen Sie als Planer oder Betreiber von Ladestationen gegen Blitz und Überspannung ergreifen müssen, regeln die Normenvorgaben der DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534, DIN VDE 0100-722 und VDE-AR-N 4100. Was Sie dafür brauchen, zeigen wir Ihnen hier.

E-mobility infrastructure protected by DEHN

Auswirkungen von Blitz und Überspannung auf Ladeinfrastruktur

Üblicherweise stehen AC-/DC-Ladestationen im Freien, oft an exponierter Stelle. Damit sind sie einem erhöhten Risiko für Blitzeinschlag ausgesetzt. Die dabei entstehenden Stoßströme überschreiten die Spannungsfestigkeit sowohl der Ladesäulen als auch der Ladeschnittstellen von daran angeschlossenen Elektrofahrzeugen bei Weitem. Ebenso können Blitzeinschläge in der Umgebung der Ladestation sowie Schalthandlungen gefährliche Überspannungen verursachen.  

Die Folgen? Defekte oder vorzeitiger Verschleiß bei den elektrischen und elektronischen Komponenten der Ladestation, Schäden an Batterien und Ladereglern angeschlossener E-Autos, bis hin zum Batteriebrand. Satellitensysteme, deren Ladepunkte miteinander vernetzt sind, können durch einen einzigen Blitzschlag zerstört werden. Und im schlimmsten Fall sind auch auf der Anlage befindliche Personen von den Auswirkungen des Blitzschlags betroffen.

Für jede Bedrohung eine Lösung

Ob bei Ladelösungen für Unternehmen, öffentlichen Ladeparks oder einzelnen Stationen: Beziehen Sie ein normgerechtes, umfassendes Schutzkonzept gegen Blitz- und Überspannungsschäden schon in die Planung mit ein. Unsere leistungsstarken Schutzgeräte mindern die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen erzeugte Überspannung, so dass die Spannungsfestigkeit von Ladesäulen und E-Fahrzeugen nicht überschritten wird. Funkenbildung, Kurzschlüsse und weitere Schäden werden somit vermieden. Sorgen Sie auch für die Anbindung der Ladestationen an die Erdungsanlage. Durch Erdung und Potentialausgleich der Ladeinfrastruktur wird der Blitzstrom großflächig kontrolliert in der Erde verteilt und Überspannungen werden reduziert. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch Potentialsteuerung verhindert.  

Sie benötigen Hilfe? Kontaktieren Sie uns gern! Wir klären Detailfragen, beraten Sie zu unseren Produkten oder erstellen auf Wunsch das komplette Blitz- und Überspannungsschutz-Konzept für Ihre AC-/DC-Ladestation.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Downloads

BLITZPLANER

Was zu einem ganzheitlichen Schutzkonzept für Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeuge dazugehört, erfahren Sie hier.

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
11 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
8 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!