Schutzkonzepte für Pipelines

Fremdspannungen beherrschen

Pipelines verlaufen oftmals entlang von Hochspannungsleitungen oder Bahntrassen. Ist der Verlauf parallel, können auftretende Fremdspannungen die Pipeline negativ beeinflussen – es kommt zu Materialabtrag und damit zu Schäden.  

Bei frei zugänglichen Anlagenteilen oder bei Wartungsarbeiten führen Fremdspannungen häufig zu hohen Berührspannungen. Diese sind gefährlich für Menschen – es kann zu schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen kommen. 

Lassen Sie es nicht so weit kommen und sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie bei Ihren Projekten mit umfangreicher Expertise – für die Bereiche Öl und Gas. Wir sind gespannt auf Ihre Herausforderungen!

Unsere Lösungen:
Hochspannungsleitung und Pipeline auf grüner Wiese vor blauem Himmel.
Hochspannungsleitung und Pipeline auf grüner Wiese vor Wald.
Abgrenzeinheit im Schutzgehäuse vor Hochspannungsleitung.

Einfluss von Fremdspannungen

01
Entstehung und Gefahren

Störquellen wie Hochspannungsleitungen, elektrische Bahnen oder Blitzschlag verursachen Streuströme und elektromagnetische Felder. Sie werden über das Erdreich eingekoppelt und verändern das Potential der Pipeline. Das kann zu einer Wechselstromkorrosion (AC-Korrosion) mit Materialabtrag führen.  

Fremdspannungen gefährden Personen und beschädigen Geräte und Komponenten.

02
Hohe Kosten durch Leckagen

Durch Leckagen kommt es häufig zu enormen Sach- und Umweltschäden – und diese werden teuer: Aufwändige Reparaturen an der Pipeline, Versorgungsengpässe, Regressansprüche wegen ausgetretenem Öl und vieles mehr.

03
Das muss nicht sein!

Mit unseren Lösungen und Produkten schützen Sie Geräte und Komponenten bei temporären und stationären Überspannungen und bewahren Personen vor unzulässig hohen Berührspannungen.

DEHN protects.

Downloads

Baustellenumgebung mit Pipeline, Bagger und Hochspannungsleitung im Hintergrund.

DEHN Pipeline Service

Erderplanung aus einer Hand

Die Erdungsanlage bildet die Grundlage für das sichere Ableiten von Fremdspannungen.  

  • Wie viele Erder sind nötig?  
  • Wo müssen sie platziert werden?  

Von der Erdersondierung über die Erderdimensionierung und  -simulation bis hin zur Dokumentation bieten wir ein komplettes Servicepaket für die Planung Ihrer Erdungsmaßnahmen. Natürlich werden bei der Planung nur Materialien berücksichtigt, die ausreichend stromtragfähig und korrosionsbeständig sind. 

Mehr dazu

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
5 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!