Potentialausgleich im Ex-Bereich

Ein wirksamer Potentialausgleich wird für alle errichteten elektrischen Anlagen gefordert. Somit auch für Anlagen, die sich in explosionsgefährdeten Bereichen befinden. Das Potentialausgleichssystem beseitigt Potentialdifferenzen und verhindert damit gefährliche Berührspannungen. Die Potentialableitung selbst darf dabei keine Zündfunken generieren.

Wir unterstützen Sie mit Lösungen zum dauerhaft wirksamen Potentialausgleich.

Unsere Lösungen
Industrielle Großanlage mit vielen Türmen und Rohren vor Himmel mit Sonnenuntergang.

Potentialdifferenzen vermeiden

Diese können beispielsweise zwischen dem Schutzleiter der Niederspannungsverbraucheranlage und metallenen Wasser-, Gas- und Heizungsrohrleitungen entstehen. Daher müssen alle Körper elektrisch leitfähiger Teile an das Potentialausgleichssystem angeschlossen sein. Diese Verbindungen müssen zündfunkenfrei und gegen Selbstlockern gesichert sein.

Ein Potentialausgleichssystem bildet die Grundlage für den sicheren Anlagenbetrieb. Sie als Anlagenbetreiber sind für die ordnungsgemäße Verfügbarkeit der Anlage verantwortlich. Sie müssen dafür sorgen, dass der Potentialausgleich dauerhaft wirksam ist.

Schützen Sie Ihre Anlagen und Systeme sicher und zuverlässig:

Mit Potentialausgleichsschienen, Bandrohrschellen und Klemmen, die speziell für den Potentialausgleich in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert sind.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform, unter anderem nach EN 62305-3.    
Sprechen Sie uns für weitere Informationen dazu gerne an.

DEHNacademy

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten.  
Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
8 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!