PV-Systeme in Industrie und Gewerbe

Sichern Sie die regenerative Energieerzeugung mit einem leistungsstarken Blitz- und Überspannungsschutz von DEHN. 

Unsere Schutzmaßnahmen verhindern kostspielige Schäden und Ausfälle der Photovoltaikanlage, die in modernen Industrie- und Gewerbeanlagen zentraler Bestandteil eines Energiemanagements sind. Sichern Sie die Energieerzeugung vor unnötigen Ausfällen unter Beachtung der normativen Vorgaben der DIN EN 62305-3, Beiblatt 5, für den äußeren und inneren Blitzschutz bei PV-Stromversorgungssystemen. 

DEHN

Normative Vorgaben beachten

Das Beiblatt 5 der DIN EN 62305-3 beschreibt Schutzmaßnahmen für den äußeren und inneren Blitzschutz bei der Anwendung von PV-Stromversorgungssystemen. Der Überspannungsschutz für den Wechselrichter auf der DC-Seite sollte ebenfalls berücksichtigt werden.  

Diese Anforderungen gelten übrigens nicht nur für Gebäude mit einem äußeren Blitzschutzsystem. Die DIN VDE 0100-712verweist bei der Errichtung von PV-Anlagen hinsichtlich des Überspannungsschutzes ebenfalls auf das Beiblatt 5.  

Zudem bietet auch die IEC 61643-32 Informationen zu Auswahl und Einsatz von Überspannungsschutzeinrichtungen in PV-Stromversorgungssystemen. Sowohl diese Norm als auch das Beiblatt 5 der DIN EN 62305-3 beschreiben 3 verschiedene Anwendungsfälle für PV-Anlagen auf Gebäuden, die Grundlage für Planung und Auswahl der Schutzmaßnahmen sind:  

  • Gebäude mit PV-Anlage, ohne äußeren Blitzschutz 
  • Gebäude mit PV-Anlage, mit äußerem Blitzschutz und ausreichendem Trennungsabstand 
  • Gebäude mit PV-Anlage, mit äußerem Blitzschutz ohne ausreichendem Trennungsabstand 

Die Risikoanalyse – Grundlage für die professionelle Planung

Voraussetzung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der PV-Anlage ist eine professionelle Planung einschließlich der Risikoanalyse. Die Risikobewertung erfolgt nach DIN EN 62305-2. Diese muss auf das jeweilige Gebäude abgestimmt sein und den Blitz- und Überspannungsschutz einbeziehen. 

Eine gute Abstimmung zwischen den Gewerken ist wichtig. 

Die maximale Ausnutzung der Dachfläche, das ist das wichtigste Ziel der PV-Installateure. Blitzschutzbauer müssen jedoch für das Blitzschutzsystem den Trennungsabstand berücksichtigen. Bei fehlender Koordination kann es zu erheblichen Problemen kommen. Nicht nur bei Neubauten, auch bei der nachträglichen Installation von Aufdachanlagen ist eine Abstimmung zwischen den Gewerken "Dach/Blitzschutz" und "Photovoltaik/Elektro" unbedingt notwendig. 

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services. 

Downloads

DEHNacademy Lernplattform

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.    

Welche Themen
interessieren Sie noch?

Gleich auswählen und weiterlesen. 

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
4 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!