Mobilfunk­anlagen mit Dach­standorten schützen

Aufgrund ihrer exponierten Lage sind Dachstandorte mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Blitzeinschlägen und somit auch von den daraus resultierenden Überspannungen betroffen.

Beim Aufbau von Telekommunikationseinrichtungen, wie Mobilfunkanlagen, müssen die örtlichen Gegebenheiten genau betrachtet werden: Kann die Funkanlage in das bestehende Blitzschutzsystem integriert werden oder muss diese separat geschützt werden?

Blitzschutzsystem vorhanden

Existiert ein wirksames Blitzschutzsystem, wird die Funkanlage in das vorhandene System integriert. 

Blitzschutzsystem nicht vorhanden

Beim Neubau der Mobilfunkanlage empfiehlt sich der Aufbau eines getrennten Blitzschutzsystems. So ist sichergestellt, dass die Trennungsabstände zur empfindlichen Mobilfunktechnik eingehalten werden und keine Blitzteilströme in das Gastgebäude eingeleitet werden.

Umfassendes Blitzschutzsystem für zuverlässigen Schutz

Für ein umfassendes Blitzschutzsystem müssen äußerer Blitzschutz (Blitzschutz und Erdung) und innerer Blitzschutz (Potentialausgleich und Überspannungsschutz) gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Der Potentialausgleich reduziert die durch Blitzstrom verursachten Potentialunterschiede.

Überspannungsschutzgeräte verhindern Schäden, die durch zu hohe elektrische Spannungen (wie sie etwa durch Blitze verursacht werden) entstehen können.

DEHN Engineering Services

Sie planen größere Installationen, benötigen Beratung oder Hilfe bei der Planung? Wir unterstützen Sie gerne und führen auf Wunsch auch bautechnische Begehungen durch.

Details

Test- und Prüfzentrum

Im DEHN Test Centre können wir Ihre Systeme umfassend testen, prüfen und optimieren.

Details

BLITZPLANER

Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf unser umfassendes Fachwissen zum Schutz von Mobilfunkanlagen.

Details
Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!