Überspannungs­schutz für Wallboxen

Ob in der eigenen Garage, an der Arbeitsstelle oder am Supermarkt: Wallboxen sind willkommen. Denn sie leisten nicht nur einen substanziellen Beitrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, sondern brauchen dabei auch wenig Platz und fügen sich dezent in die Gebäudeoptik ein. Umso wichtiger ist es deshalb, ihre dauerhafte Verfügbarkeit zu schützen und störungsfreies Laden zu ermöglichen. Besonders Überspannungen, etwa durch Blitzeinschläge in der Umgebung verursacht, stellen eine Gefahr für die Funktion der Wallbox und das angeschlossene Fahrzeug dar. Normen wie DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 regeln deshalb den Einsatz von Überspannungsschutz-Maßnahmen.

Aufgrund der kompakten Bauart von Wallboxen gestaltet sich der Einbau von Schutzgeräten in der Praxis oft anspruchsvoll und kompliziert – für Hersteller der Ladeeinrichtungen ebenso wie für Planer und Installateure. Die Lösung? Unsere kompakten Überspannungs-Ableiter, speziell entwickelt für beengte Einbausituationen. Erfahren Sie hier, was Sie für die Integration eines normgerechten Überspannungsschutzes beachten müssen und wie die Installation mit unseren Lösungen auch auf kleinstem Raum gelingt.

Wallbox surge protection by DEHN

Verkaufsaktion

Vertriebsaktion Smarter E
Jetzt Vorzugspreis sichern

Bewährte DEHN-Qualität im Überspannungsschutz für PV-Anlagen und Ladeinfrastruktur – ausgewählte Produkte jetzt zu Sonderpreisen erhältlich.

Nur bis 31.08.2026. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Aktionsangebote entdecken.

Gebäude mit Wallbox normenkonform sichern

Grundsätzlich verpflichtet die DIN VDE 0100-443 zum Überspannungsschutz im Wohngebäude. Das schließt die Wallbox mit ein. Die Schutzmaßnahmen sollten in der Hauptverteilung und so nah wie möglich am Speisepunkt vorgenommen werden. Welchen Überspannungsschutz Sie benötigen und wie dieser zu installieren ist, spezifiziert die DIN VDE 0100-534. Sie legt unter anderem fest: Bei Leitungslängen bis 10 m zur Gebäudehauptverteilung befindet sich die Wallbox innerhalb des Schutzbereiches. Überschreiten die Leitungslängen die Maßgabe von 10 m, ist die Wallbox und somit auch das Elektrofahrzeug außerhalb des Schutzbereiches. In diesem Fall sollten Sie weitere Schutzmaßnahmen für die Energie- und Datenleitungen im Ladestromkreis ergreifen. 

In Deutschland gilt zusätzlich die Norm VDE-AR-N 4100 als Basisregelwerk für den Anschluss von Ladeeinrichtungen an das Niederspannungsnetz. Darin finden Sie etwa die Anforderungen an die Erdungsanlage und die Typ 1-Ableiter, die im Hauptstromversorgungssystem eingesetzt werden.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.