E-Fahrzeuge: Sicherheit fängt beim Hersteller an
Als Hersteller von Batterien haben Sie stets die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter im Blick. Sicher umgehen mit den Akkus – dafür braucht es Wissen und geeignetes Equipment.
DEHN. Sicher im entscheidenden Moment.
Für Sie hat die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter oberste Priorität?
Höchste Sicherheit bei der Herstellung von E-Fahrzeugen und Batterien
Bei der Herstellung von Batterien und E-Fahrzeugen helfen Ihnen DEHN Produkte für den Arbeitsschutz dabei, Ihre Mitarbeiter zu schützen, Produktionsprozesse sicherer zu machen und die strengen Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
Machen Sie den Check
Sicher arbeiten mit E-Mobility Komponenten – Worauf kommt es an?
Welches sind die rechtlichen Anforderungen? Was eine Gefährdungsbeurteilung? Wie wird ein Arbeitsauftrag erstellt und umgesetzt? ... und was gilt für die Schutzausrüstung?
Machen Sie hier den Check, ob Sie an alles gedacht haben.
Ihre Produktkategorien
Schaffen Sie ein sicheres Umfeld für Ihr Team.
DEHN Produkte helfen Ihnen, Ihre Leute bestmöglich zu schützen.
Genügend Mitarbeiter zu finden – das ist beim schnellen Wachstum im Segment E-Mobility eine der großen Herausforderungen für Batteriehersteller. Gut ausgebildete Fachkräfte sind schwer zu bekommen und manchmal müssen Mitarbeiter für die notwendige Sorgfalt am Arbeitsplatz erst sensibilisiert werden.
Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Gefährdungsanalyse.
Nehmen Sie dafür einfach Kontakt mit uns auf.
Produkte - Technische Info
785821
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm
mit Steckclip und transparentem Kinnschutz
785870
DEHNcare APS mit Kopfhalterung
Schutzschirm mit Kopfhalterung zum Schutz vor den mechanischen und thermischen Gefahren eines Lichtbogens
785443
Rucksack zur Aufbewahrung
Für komplette DEHNcare-Schutzausrüstung mit Trägergurten und seitlichem Netz mit Kordelverschluss
785465
Abdecktuch B 1350 mm L 50 m für NS-Schaltanlagen
Aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V
766665
Zweipoliger Spannungsprüfer für NS-Anlagen
120-1000V AC/DC. SPN für Niederspannungsnetze nach DIN VDE 0682-401 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit
785853
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh
APC 1_150. Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen
785833
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh
APC 2_150. Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen
787486
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Kategorie AZC
Für Nennspannungen bis 1000 V AC. Für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte
787496
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Kategorie RC
Für Nennspannungen bis 1000 V AC. Für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl und extrem niedrigen Temperaturen
785383
Isolierende Handschuhe Klasse 0, (Box Test 7kA)
Für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie RC, APC 2.
785333
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke „Indoor“, APC 2
DEHNcare APJ Indoor mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen
785343
Störlichtbogengeprüfte Schutzhose „Indoor“, APC 2
DEHNcare APT Indoor für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich
785353
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke „Outdoor“
Gelb, APC 2. Schutzjacke DEHNcare APJ Outdoor mit Strehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
787353
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke „Outdoor“
Orange, APC 2. Schutzjacke DEHNcare APT Outdoor mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
787363
Störlichtbogengeprüfte Schutzhose „Outdoor“
Orange, APC 2. Schutzhose DEHNcare APT Outdoor für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich
787014
Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt - blau
Schutzklasse APC 1 nach EN/IEC 61482-1-2 und zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
787024
Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose - blau
Schutzklasse APC 1 nach EN/IEC 61482-1-2 und zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
787004
Störlichtbogengeprüftes Poloshirt "Bicolor" -gelb/blau
Schutzklasse APC 1 nach EN/IEC 61482-1-2 und zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
785756
Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel
Aus Leder-Neopren Schutzmantel DEHNcare APC mit Strehkragen für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an elektronischen Anlagen
785772
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke
Aus Leder-Neopren Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen
785782
Störlichtbogengeprüfte Schutzhose
Schutzhose DEHNcare APT mit Hosenträger und Knieschoner Leder-Neopren für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen
785442
Aufbewahrungstasche für DEHNcare, ESH, APS und APG
Aufbewahrungsrucksack für komplette DEHNcare-Schutzausrüstung - mit Trägergurten und seitlichem Netz mit Kordelverschluss
785724
Mikrofaserbeutel für Schutzschirme
Zum Reinigen und Aufbewahren für Schutzschirme DEHNcare APS
785467
Abdecktuch B 1200 mm L 25 m für NS-Schaltanlagen
Aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz von spannungsführenden Teilen
785471
Abdecktuch B 1400 mm L 10 m für NS-Schaltanlagen
Nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V EPDM-Elastomer zum Schutz von spannungsführenden Teilen
785646
Wickelband B 200 mm L 2500 mm für NS-Isolatoren
Aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
700102
Spannungsprüfer DUSPOL digital, IP65 1-1000 V AC/1200 V DC
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN 1200 D nach EN 61243-3 (VDE 0682-401) zum Einsatz in elektrischen Anlagen. Mit digitaler LED/LCD-Anzeige
700121
Isolierkappe mit Manschette
Durchmesser: 15x100 mm. Isolierkappen mit Manschette zur Isolation blanker Kabelenden bis 1000 V. Geeignet für 10-50 mm².
766041
Rettungsstange L 1695mm RST bis 36 kV
Für Innenraum- und Freiluftanlagen. Nach DIN VDE 0681-1 zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen.
785722
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm, Klasse 2
Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
785798
Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe
Unisex, Größe 10. Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen
700050
Warn-/Hinweisschildersatz Kunststoff
Zum Aushang und für Arbeiten an elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0105-100
Downloads
Checkliste | Arbeiten am E-Fahrzeug | Checkliste zum sicheren Arbeiten | .pdf 0.9 MB |
Broschüre | DGUV Information 209-093 | Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen | .pdf 1.0 MB |
Broschüre | DGUV Information 203-077 | Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen | .pdf 1.1 MB |
Sie haben Fragen?
Stellen Sie Ihre Fragen zu den Themen "Sicheres Arbeiten mit E-Fahrzeugen, Batterien und Gefährdungsanalyse" den Experten von DEHN.
Ihr Ansprechpartner ist Tobias Schuster.
Einfach per E-Mail [email protected] oder am Telefon: +49 151 11 79 26 15. Gerne rufen wir Sie auch zurück.