AC-Systeme
Effektiver Schutz Ihrer Funktechnik vor Überspannungen auf der Stromversorgungsseite. Die Energieversorgung der Basisstation erfolgt im Regelfall durch eine separate Leitung - unabhängig von der restlichen Anlage. Die Zuleitung zur Mobilfunkstation im Nachzählerbereich und in der AC-Unterverteilung vor der Radio Base Station sollte mit entsprechenden Blitz- und Überspannungsableitern beschaltet werden.

Fehlauslösungen von Anlagensicherungen vermeiden
Die Infrastruktur der Haupt- und Anlagenstromversorgungen wird durch Kombi-Ableiter (kombinierte Blitz- und Überspannungsableiter) geschützt.
DEHN Kombi-Ableiter zeichnen sich dabei durch ein besonders hohes Folgestromlöschvermögen und Folgestrombegrenzungsvermögen aus. Hierdurch werden Fehlauslösungen von Anlagensicherungen, die zum Abschalten der Mobilfunkanlagen führen, vermieden. Für Sie bedeutet dies eine besonders hohe Anlagenverfügbarkeit.
Produkte
AC-Systeme
Überzeugen Sie sich selbst. Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Voll-Sortiment für den Überspannungsschutz, welches Ihnen effiziente Planung, Einkauf, Einbau und Wartung ermöglicht.
/www.dehn.de/store/f/58172061/HDVORSCHAU/900352.jpg)
900352
DEHNvap DVA M NG 3P 100 FM
Kombi-Ableiter der neuesten Gerätegeneration verbindet optimal den geringen Platzbedarf von nur 4 TE mit dem Komfort des modularen Schutzgerätes.
/www.dehn.de/store/f/58172088/HDVORSCHAU/900351.jpg)
900351
DEHNvap DVA M NG 1P 50 FM
1+1 Kombi-Ableiter der neuesten Gerätegeneration verbindet optimal den geringen Platzbedarf von nur 2 TE mit dem Komfort des modularen Schutzgerätes.
DEHNvap NG
Speziell für Mobilfunksysteme entwickelt und "ready for 5G": der steckbare Kombi-Ableiter für dreiphasige TT- und TNS-Systeme schützt die Stromversorgung auf nur 4 TE. DEHNvap NG ist einer der kleinsten modularen Kombi-Ableiter am Markt.
Details DEHNvap NG
Downloads
AC-Systeme
Broschüre | DEHN schützt Mobilfunkanlagen | Alle Schutzlösungen und Produkte kompakt auf einen Blick | .pdf 1.6 MB |
Auswahlhilfe | Produktauswahl Mobilfunk | Einfache Produktauswahl per QR-Code oder Auswahlliste | .pdf 1.6 MB |
Schutzvorschlag | Schutz für Mobilfunksysteme (4G/LTE) | Detaillierte, kompakte Schutzlösung | .pdf 2.8 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Dach- oder Maststandorte, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Mobilfunkanlagen finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
Fragen zu AC-Schutzlösungen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um das Thema Schutz von Mobilfunkanlagen.
Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Raphael Iberl
unter [email protected].