Busladestationen:
24/7 verfügbar – sicher betreiben.

Neue Mobilitätskonzepte bedeuten neue Herausforderungen – der Wechsel auf Elektrobusse ändert mehr als nur die Art des Antriebs. Blitze, Überspannungen und Störlichtbögen bedrohen die Verfügbarkeit und den reibungslosen Ablauf. Um Personen und Ladeinfrastruktur sicher zu schützen, ist ein professionelles und umfassendes Schutzkonzept erforderlich.

DEHN Schutzlösungen für Busladestationen

Die DEHN Schutzlösungen bieten jeweils eine exemplarische Darstellung unserer spezifischen Lösung, sämtliche damit verbundenen Produkte, Dokumente und Services. Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da.

DEHN Dienstleistungen für Busladestationen

Schauen Sie sich unsere Schutzlösungen doch im Detail an. Sie finden jeweils eine konkrete Darstellung unserer spezifischen Lösung und sämtliche damit verbundenen Produkte, Dienstleistungen, Dokumente und Werkzeuge. Und nicht zuletzt den jeweils passenden Ansprechpartner.

Produkte für Busladestationen

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

961205 

DEHNvenCI

Schützt AC-Schnittstellen auf Funkenstreckenbasis. Mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung.

Merken  Details

929039 

DEHNgate

Überspannungsableiter TYPE 2 in SMA-Anschlusstechnik zum Schutz der koaxialen Antennentechnik.

Merken  Details

900443 

Mastsicherungskasten EK480

Mit integriertem Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord als anschlussfertige Systemlösung zum Schutz der LED-Außenbeleuchtung. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall und Defektanzeige.

Merken  Details

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

Einpolig koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- und IT-Systeme.

Merken  Details

900076 

DEHNcombo

Schützt PV-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC: Ableiter für High Power Charging Stationen oder Batteriespeicher (POC).

Merken  Details

927244 

BLITZDUCTORconnect – Modular

Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.

Merken  Details

929161 

DEHNpatch Class E

Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Merken  Details

952920 

DEHNguard SE CI

Schützt AC-Verteilungen. Überspannungsableiter zum Einsatz in TN- und IT-Systemen (z.B. Umrichterstationen).

Merken  Details

900448 

DEHNcord L 2P

Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord in IP-65 – Ausführung zum universellen Schutz von LED-Außenleuchten . Mit integrierter Abschaltfunktion im Fehlerfall sowie Defektanzeige. Auch für die Nachrüstung optimal geeignet.

Merken  Details

952567 

DEHNguard M YPV ... FM

Modularer Überspannungsableiter mit FM-Kontakt für PV-Stromversorgungssysteme und Batteriespeicheranwendungen.

Merken  Details

900385 

DEHNvap EMOB

Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt zum Schutz der Ladeinfrastruktur.

Merken  Details

819220 

HVI Leitung

Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum sicheren Einhalten des Trennungsabstands.

Merken  Details

105170 

Fangstangen D40

Für den konventionellen äußeren Blitzschutz mit Erdungsschelle und KS-Verbinder. Dimensioniert nach Eurocode 1.

Merken  Details

105400 

Fangstangen freistehend 4 bis 9 m

Zum Schutz von größeren Dachaufbauten mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.

Merken  Details

819255 

DEHNcon-H

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung im Stützrohr. Zum sicheren Einhalten des Trennungsabstandes.

Merken  Details

620902 

Tiefenerder

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Merken  Details

610020 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständige Anschlussklemme zum Kreuz- und Parallelanschluss an Tiefenerdern.

Merken  Details

556130 

Korrosions­schutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.

Merken  Details

540270 

Potentialsteuerung

Gefährliche Schritt- und Berührungsspannung vermeiden: z.B. durch geprüfte Gittermatten.

Merken  Details

319209 

Kreuzstücke

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Für die ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern.

Merken  Details

860335 

Bänder

Flachstahl zum Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Merken  Details

832320 

Seile

Kupferverzinnt – zum Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Merken  Details

472227 

Potentialausgleichs­schienen

Kupfer-Ausführung für 8 Anschlüsse. Zur Anbindung an die lokale Erdungsanlage.

Merken  Details

785637 

Sperrelemente

Sperrelement für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.

Merken  Details

766665 

Zweipoliger Spannungsprüfer SPN

Prüfball mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest. Mit Verlängerungsspitzen auch in Freileitungsnetzen anwendbar.

Merken  Details

745500 

Erdungs– und Kurzschließ­vorrichtungen

Komplettes Set für Niederspannungs-Kabelverteiler im robusten Stahlblechkoffer.

Merken  Details

785465 

Abdecktücher und Isoliermatten

Zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.

Merken  Details

783003 

Spannungsprüfer PHE 4 30 S

Spannungsfreiheit feststellen z.B. in der Trafostation des Ladeparks. Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Merken  Details

 

EuK-Konfigurator

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher zusammenstellen: Einfach online, mit dem EuK Konfigurator.

Details

785906 

Set DEHNcare PSA Indoor

Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.

Merken  Details

 

DEHNshort

Aktives Störlichtbogenschutzsystem für Schaltanlagen bis 110 kA - 690 V.

Details

972150 

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Modularer, steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 mit mechanischer Funktions- und Defektanzeige für DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V.

Merken  Details

Downloads

Broschüre Elektro­­­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre Sichere Energie für die Industrie Störlicht­bogen­­­schutz­system .pdf 1.3 MB
Broschüre Intelligente Energienetze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Broschüre Power Quality DEHNrecord Smart Device .pdf 2.8 MB
Broschüre DEHNconcept Planung von Blitzschutz­systemen .pdf 0.8 MB
Broschüre DEHNguard Blitz- und Überspannungs­schutz für Gleichstrom­anwendungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 2.4 MB 
Flyer Safety Kit Schützen Sie ihre Mitarbeiter .pdf 0.5 MB
Referenz alpitronic DC Ladestationen hypercharger .pdf 0.9 MB
Referenz Pfeffer IPI intelligente Ortsnetz­stationen .pdf 0.8 MB
Referenz Intilion AC gekoppeltes Batterie­speicher-System .pdf 0.8 MB
Referenz Langmatz Unterflur-Netz­anschluss mit integriertem Blitz- und Über­spannungsschutz .pdf 1.3 MB
Schutz­­vorschlag Batterie­speicher Blitz- und Überspannungs­schutz für Batterie­speicher .pdf 2.4 MB
Schutz­­­vorschlag  Elektro­­mobilität Erdungs- und Potential­­ausgleichs­­­maßnahmen für die Lade­­infrastruktur .pdf 1.6 MB
Schutz­­vorschlag Elektro­mobilität Blitz- und Überspannungs­schutz für Elektro­bus-Ladestationen .pdf 1.1 MB

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

FAQs

E-Learning

Schutz der Ladeinfrastruktur

Welche normativen Forderungen muss ich einhalten? Welche Maßnahmen sichern meine Ladestation auf der Basis des Blitz-Schutzzonen-Konzepts? Erfahren Sie mehr.

Details

Expertenwissen

E-Mobility Flottenbetreiber

Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.

Details

Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!