High Power Charging (HPC):
Normgerecht. Sicher. Kosteneffizient.

Die DEHN Lösungen erlauben auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen dauerhaften Betrieb von Schnellladestationen. Das schützt Ihre Kunden und deren Fahrzeuge und stellt dabei deren Mobilität sicher.

Zusätzlich schützen DEHN Lösungen die Infrastruktur und somit Ihre Investitionen.

Die DEHN Schutzlösungen für
High Power Charging Ladestationen

Überzeugen Sie sich von DEHN Schutzlösungen zum Überspannungsschutz, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie zum Arbeitsschutz.

Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da.

DEHN Dienstleistungen
für HPC Ladestationen

Produkte für
High Power Charging

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment rund um das High Power Charging.

972150 

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Modularer, steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 mit mechanischer Funktions- und Defektanzeige für DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V.

Merken  Details

900076 

DEHNcombo

Schützt PV-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC: Ableiter für High Power Charging Stationen oder Batteriespeicher (POC).

Merken  Details

952567 

DEHNguard M YPV

Modularer Überspannungsableiter mit FM-Kontakt für PV-Stromversorgungssysteme und Batteriespeicheranwendungen.

Merken  Details

961205 

DEHNvenCI

Schützt AC-Schnittstellen auf Funkenstreckenbasis. Mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung.

Merken  Details

952341 

DEHNguard modular ACI

Mit ACI-Technologie und FM-Kontakt. Vorsicherungsfrei einsetzbar.

Merken  Details

929161 

DEHNpatch

Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Merken  Details

927244 

BLITZDUCTORconnect

Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.

Merken  Details

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760

Einpolig koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- und IT-Systeme.

Merken  Details

819255 

DEHNcon-H

HVI light Leitung im Stützrohr. Zum sicheren Einhalten von Trennungsabständen.

Merken  Details

472227 

Potentialausgleichsschienen

Kupfer-Ausführung für 8 Anschlüsse. Zur Anbindung an die lokale Erdungsanlage.

Merken  Details

618214 

Potentialsteuerung

Gefährliche Schritt- und Berührungsspannung vermeiden z.B. durch geprüfte Gittermatten.

Merken  Details

620902 

Tiefenerder

Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Merken  Details

610020 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständige Anschlussklemme zum Kreuz- und Parallelanschluss an Tiefenerdern.

Merken  Details

556130 

Korrosionsschutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. UV-stabilisiert.

Merken  Details

319209 

Klemmenverbinder

Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern in Kreuz- und T-Anordnung.

Merken  Details

860335 

Bänder

Flachstahl zum Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Merken  Details

832320 

Seile

Kupferverzinnt – zum Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Merken  Details

785637 

Sperrelemente

Sperrelement für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.

Merken  Details

766665 

SPN Spannungsprüfer zweipolig

Prüfball mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest. Mit Verlängerungsspitzen auch in Freileitungsnetzen anwendbar.

Merken  Details

745500 

Erdungs– und Kurzschließvorrichtungen

Komplettes Set für Niederspannungs-Kabelverteiler im robusten Stahlblechkoffer.

Merken  Details

785465 

Abdecktücher und Isoliermatten

Zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.

Merken  Details

783003 

Spannungsprüfer PHE 4 30 S

Spannungsfreiheit feststellen z.B. in der Trafostation des Ladeparks. Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.

Merken  Details

 

EuK-Konfigurator

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher zusammenstellen: Einfach online, mit dem EuK Konfigurator.

Details

785906 

Set DEHNcare PSA Indoor

Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.

Merken  Details

protected.

Referenz:

Pfeffer GmbH

Um die Versorgungssicherheit sowie die Anlagen- und Betriebssicherheit zu gewährleisten und die normativen Anforderungen u.a. gemäß DIN VDE 0100-443 zu erfüllen, setzt Pfeffer auf ein geprüftes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

Download Referenz Pfeffer

Downloads

Broschüre Elektro­­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­­infrastruktur der Elektro­­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre  Intelligente Energienetze Versorgungs­­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Flyer DEHNguard ME DC Für maximale Anlage- und Betriebssicherheit .pdf 1.2 MB
Broschüre  DEHNconcept Planung von Blitzschutz­­systemen .pdf 0.8 MB
Referenz  Pfeffer IPI intelligente Ortsnetz­stationen .pdf 0.8 MB
Referenz  Intilion AC gekoppeltes Batterie­speicher-System .pdf 0.8 MB
Referenz  alpitronic DC Lade­stationen hypercharge .pdf 0.9 MB
Schutz­vorschlag  Elektro­­mobilität Elektro­mobilität - Blitz- und Über­spannungs­­schutz für die Elektro­mobilität .pdf 3.5 MB
Schutz­­vorschlag  Elektro­­mobilität Erdungs- und Potential­ausgleichs­­maßnahmen für die Lade­infrastruktur .pdf 1.6 MB
Schutz­vorschlag Batterie­speicher Blitz- und Überspannungs­schutz für Batteriespeicher .pdf 2.4 MB

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

FAQs

E-Learning

Schutz von High Power Charging Ladeparks

Wie erhalte ich die Wirtschaftlichkeit von Schnell-Ladeparks? Wie erfülle ich die Forderungen aus DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0100-443? Wie sieht ein professionelles Schutzkonzept aus? Erfahren Sie mehr.

Details

Expertenwissen

E-Mobility Flottenbetreiber

Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.

Details

Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!