Konzeption und Planung

Sie planen eine neue Anlage oder Änderungen an Bestandsanlagen? Holen Sie sich Expertenwissen und lassen Sie sich persönlich beraten. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit einem DEHN Mitarbeiter auf. Immer ganz in Ihrer Nähe.

Planung für Mobile Service / Switching Center (MSC)

Technische Neuerungen beherrschen

Mobile Service / Switching Center (MSC) sind strategisch wichtige Rechenzentren und damit zentrale Bestandteile der bekannten Mobilfunkgenerationen GSM, UMTS, Long Term Evolution (4G) bis zur heutigen 5. Generation (5G). Neue technische Möglichkeiten führten in der Vergangenheit immer wieder zu Nachrüstungen auf den Dachflächen.

Zukunftssicher planen

Um die System- und Anlagenverfügbarkeit von zentralen Rechenzentren auch in Zukunft zu sichern, werden äußere Blitzschutzsysteme und Erdungsanlagen ständig erweitert und optimiert. Hier vereinfachen standardisierte Blitzschutzlösungen das Integrieren vorhandener und neuer System- und Anlagentechnik. Vordefinierte Schutzbereiche machen erneute Blitzschutzmaßnahmen überflüssig.

Trennungsabstände einhalten

Gebäude an verschiedenen Standorten unterscheiden sich deutlich in Struktur und Ausstattung. Hier ist das Einhalten der Trennungsabstände zu allen metallenen und elektrischen Installationen eine besondere Herausforderung.

HVI-Blitzschutz

Mehr Sicherheit durch HVI

Sorgen Sie für die richtigen Trennungsabstände vom Dach- bis zum Erdniveau. Mit einem isolierten Blitzschutzsystem aus hochspannungsfesten HVI-Leitungen sind Sie auf der sicheren Seite. Ein weiteres Plus: Vorhandene Mängel an einem bestehenden Blitzschutzsystem werden durch dieses Vorgehen behoben.

Ihre Vorteile mit DEHNconcept

Normgerecht nach DIN EN 62305

Alle Planungen des neuen äußeren Blitzschutzsystems erfolgen nach Teil 3 der Blitzschutznorm DIN EN 62305.

Einheitlicher Aufbau mit 3D-Planung

Die 3D-Planung ermöglicht einen einheitlichen Aufbau von MSC-Standorten mit isolierten (HVI) und/oder konventionellen Blitzschutzsystemen. Vorhandene funktionierende Erdungsanlagen werden dabei berücksichtigt und integriert.

Neuester Stand der Technik

Der Gebäude- und Anlagenschutz von MSC-Standorten wird durch die 3D-Blitzschutzplanung auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Komplette Datenübergabe

Sie erhalten alle Daten zur Anlagendokumentation. Mit einer DEHNplan-Softwarelizenz können die Pläne fortgeschrieben werden, um weitere Anlagenteile auf der Dachfläche einzuzeichnen oder Fangstangen neu zu positionieren.

Optimaler Schutz

Das umfassende Blitz- und Überspannungsschutzkonzept sorgt zuverlässig für optimalen Schutz und hochverfügbare Anlagen.

DEHNconcept

DEHNconcept

Bei allen unseren Planungen können Sie davon ausgehen, dass diese normgerecht sind, garantiert.

Planungsanfrage

Detailfragen?
Planungsbedarf?

Rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technischer Support : +49 9181 906 1740

Button to contact form