Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard modular ACI technológiával (biztonságos méretezéssel)

  • Új, védelmi modulba beépített, "Advanced Circuit Interruption" (ACI) - Továbbfejlesztett- Áramkör Megszakítás, mely kapcsoló / szikraköz kombinációból áll
  • Az ACI technológiának köszönhetően, nincs szükség külső előtét-biztosítóra
  • Kis csatlakozásivezeték kereszmetszetek (6 mm²) teljesen megfelelnek *)
  • TOV ellenállás akár 440 V (AC) feszültségen is
  • Nagy rendelkezésre állás, mivel a készülék szelektív működésű akár egy 35 A gG olvadóbiztosítóval
  • Teljesen szivárgóáram-mentes, mivel az ACI kapcsolóegység galvanikus leválasztást biztosít
  • Energetikailag koordinált a Red / Line termékcsalád többi levezetőivel.
*) Minden aktív vezetéket rövidzárlat-, illetve földzárlatra kell méretezni.

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced-Circuit Interruption (ACI) funkcióval TN-C rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 348.11 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
3 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
alkalmas TN rendszerekhez, szélesség 3 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TNC ACI 275 FM
Cikksz.: 942330
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Moduláris túlfeszültségvédelmi készülék Advanced-Circuit Interruption -továbbfejlesztett áramköri megszakítással (ACI) TN-S rendszerekhez

1 Produkt

Art.-Nr. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 377.08 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
TN-S rendszerekhez, szélesség 4 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TNS ACI 275 FM
Cikksz.: 942440
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT ACI ... FM

Moduláris túlfeszültségvédelmi készülék Advanced-Circuit Interruption -továbbfejlesztett áramköri megszakítással (ACI) TT és TN-S rendszerekhez (3+1 kapcsolás)

2 Produkte

Art.-Nr. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 377.71 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TT ACI 275 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
TT- és TN-S rendszerekhez, szélesség 4 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TT ACI 275 FM
Cikksz.: 942341
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942341 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942341 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 439.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TT ACI 385 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
TT- és TN-S rendszerekhez, szélesség 4 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 385 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TT ACI 385 FM
Cikksz.: 942342
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942342 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942342 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced-Circuit Interruption (ACI) funkcióval egyfázisú 230 V TN-rendszerek számára.

1 Produkt

Art.-Nr. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 234.63 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TN ACI 275 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
TN rendszerekhez, szélesség 2 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TN ACI 275 FM
Cikksz.: 942220
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

2 Produkte

Art.-Nr. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 250.04 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
TT- és TN- rendszerekhez, szélesség 2 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Cikksz.: 942121
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 250.24 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható
túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI-kapcsoló-/szikraközzel
és dupla push-in csatlakozókapoccsal
elágazásos és átmenő huzalozáshoz alkalmas
TT- és TN- rendszerekhez, szélesség 2 modul
távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Hibajelzés
Legmagasabb tartós feszültség: 385 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Névleges zárlati szilárdság: 25 kAeff
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője

Gyártó: DEHN
Típus: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Cikksz.: 942122
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika 335 V / 5 sec – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA, VDE

Artikel 942122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiával TN-C rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 360.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TNC ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható hárompólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel 230/400 V TN-C rendszerekhez, beépítési méret: 3 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TNC ACI 275 FM
Cikksz.: 952330
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiával TN-S rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 450.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TNS ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható négypólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel 230/400 V TN-S rendszerekhez, beépítési méret: 4 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TNS ACI 275 FM
Cikksz.: 952440
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT ACI ... FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiával TT és TN-S rendszerekhez (3+1-es kapcsolás).

2 Produkte

Art.-Nr. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 455.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TT ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható négypólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel 230/400 V TT és TN-S rendszerekhez, beépítési méret: 4 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TT ACI 275 FM
Cikksz.: 952341
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952341 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952341 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 520.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó ACI technológiával DEHNguard M TT ACI 385 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI kapcsoló-/szikraközzel
230/400 V TT és TN-S rendszerek számára, szélesség: 4 modul
Távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Legmagasabb tartós feszültség: 385 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Kiegészítő külső előtétbiztosító nem szükséges
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője
Mech. hibajelzés levezető számára

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TT ACI 385 FM
Cikksz.: 952342
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség [L-N] (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952342 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952342 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TN ACI 275 FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiával egyfázisú 230V-os TN rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 245.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TN ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható kétpólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel egyfázisú 230V TN rendszerekhez, beépítési méret: 2 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TN ACI 275 FM
Cikksz.: 952220
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Moduláris túlfeszültség-védelmi készülék Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiával egyfázisú 230V-os TT és TN rendszerekhez (1+1 kapcsolás).

2 Produkte

Art.-Nr. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 255.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható kétpólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel egyfázisú 230V TT- és TN rendszerekhez, beépítési méret: 2 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TT 2P ACI 275 FM
Cikksz.: 952121
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 298.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Túlfeszültség-korlátozó ACI technológiával DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható túlfeszültség-korlátozó
integrált ACI kapcsoló-/szikraközzel
TT- és TN- rendszerekhez, szélesség 2 modul
Távjelző érintkezővel
2. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
Legmagasabb tartós feszültség: 385 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Névleges levezetési lökőáram: 20 kA
Kiegészítő külső előtétbiztosító nem szükséges
Energetikai koordináció az DIN EN 62305-4 szerint
Red/Line-család levezetője
Mech. hibajelzés levezető számára

Gyártó: DEHN
Típus: DG M TT 2P ACI 385 FM
Cikksz.: 952122
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Időszakos túlfeszültség [N-PE] (TOV), (UT) – Karakterisztika 1200 V / 200 ms. - ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard S ACI ... FM

Dugaszolható egypólusú túlfeszültség-védelmi készülék Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiával, mely alapmodulból és dugaszolható védelmi modulból áll.

2 Produkte

Art.-Nr. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 142.10 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard S ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel egyfázisú 230V TT- és TN rendszerekhez, beépítési méret: 1 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG S ACI 275 FM
Cikksz.: 952100
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 158.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard S ACI 275 FM túlfeszültségkorlátozó ACI technológiával
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültségkorlátozó beépített
ACI kapcsoló- / szikraközzel egyfázisú 230V TT- és TN rendszerekhez, beépítési méret: 1 modul
Távjelző érintkezővel
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint
Lagnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 275 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1.5 kV
Névleges levezetési áram: 20 kA
Nincs szükség külső kiegészítő előtétbiztosítóra
Energia koordináció az MSZ EN 62305-4 szabvány szerint
a Red/Line termékcsalád többi készülékeivel
Túlfeszültségkorlátozó mechanikai hibajelzése

Gyártó: DEHN
Típus: DG S ACI 385 FM
Cikksz.: 952113
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maximális levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges nem
Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika 440 V / 120 perc – ellenáll
Szivárgóáram nincs szivárgóáram
Tanúsítványok KEMA

Artikel 952113 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952113 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben