Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNventil modular

  • Szikraköz alapú készreszerelt 1.típus +2.típus +3.típusú kombinált-levezető, mely alapmodulból és dugaszolható védőmodulból áll
  • RAC szikraközös technológia mely nagyfokú védelmet biztosít a végkészülékek számára
  • Szelektív 20A gG olvadóbiztosítókkal akár 50kAeff rövidzárlati áramig
  • Villámáram-levezetési képesség akár 100 kA (10/350 μs)
  • Végkészülék védelmet tesz lehetővé
  • Működési állapot/hiba jelzése zöld/piros színnel a kémlelő ablakban
  • Szerszámnélküli, egyszerű védőmodul csere, modul zár/kioldó szerkezet segítségével

Details

lorem ipsum


DEHNventil M2 TNC FM

Moduláris kombinált-levezető TN-C-rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 956305 DV M2 TNC 255 FM

GTIN 4013364510586, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 519.19 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris kombinált levezető DEHNventil M2 TNC 255 FM
3 pólusú, moduláris, dugaszolható kombinált levezető
230/400 V- TN-C rendszerek számára, 4 modul széles
távjelző érintkezővel
1. típusú + 2. típusú + 3. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
RAC szikraköz-technológia
az utánfolyóáram korlátozására
Legmagasabb tartós feszültség: 255 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Villámáram impulzus (10/350): 75 kA
Utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: max. 100 kAeff.
VDE, KEMA tanúsítással
Energetikai koordináció a DIN CLC/TS 61643-12 szerint
Red/Line-család levezetője, valamint közvetlenül a végberendezéshez

Gyártó: DEHN
Típus: DV M2 TNC 255 FM
Cikksz.: 956305
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Einsatz bei 16,7 Hz

Schutzgeräte, die im Netz der DB AG eingesetzt werden, müssen, zusätzlich zu den Anforderungen der DIN EN 61643-11, für den Einsatz bei einer Frequenz von 16,7 Hz geeignet sein. Ergänzende Prüfungen bestätigen diesen Einsatz der Schutzgeräte im 16,7 Hz-Bahnstromversorgungssystem.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus+2.típus+3.típus/ I.osztály + II.osztály + III.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 250 A gG
Tanúsítványok VDE, KEMA, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus van / váltóérintkező
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 956305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M2 TNS FM

Moduláris kombinált-levezetők TN-S rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 956405 DV M2 TNS 255 FM

GTIN 4013364510562, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 583.68 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris kombinált levezető DEHNventil M2 TNS 255 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható kombinált levezető
230/400 V- TN(C)-S rendszerek számára, szélesség 4TE
távjelző érintkezővel
1. típusú + 2. típusú + 3. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
RAC szikraköz-technológia
az utánfolyóáram korlátozására
Legmagasabb tartós feszültség: 255 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Villámáram impulzus (10/350): 100 kA
Utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: max. 100 kAeff.
VDE, KEMA tanúsítással
Energetikai koordináció a DIN CLC/TS 61643-12 szerint
Red/Line-család levezetője, valamint közvetlenül a végberendezéshez

Gyártó: DEHN
Típus: DV M2 TNS 255 FM
Cikksz.: 956405
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Einsatz bei 16,7 Hz

Schutzgeräte, die im Netz der DB AG eingesetzt werden, müssen, zusätzlich zu den Anforderungen der DIN EN 61643-11, für den Einsatz bei einer Frequenz von 16,7 Hz geeignet sein. Ergänzende Prüfungen bestätigen diesen Einsatz der Schutzgeräte im 16,7 Hz-Bahnstromversorgungssystem.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus+2.típus+3.típus/ I.osztály + II.osztály + III.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 250 A gG
Tanúsítványok VDE, KEMA, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus van / váltóérintkező
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 956405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M2 TN FM

Moduláris kombinált-levezetők egyfázisú TN rendszerekhez.

1 Produkt

Art.-Nr. 956205 DV M2 TN 255 FM

GTIN 4013364510579, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 311.29 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris kombinált levezető DEHNventil M2 TN 255 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható kombinált levezető
egyfázisú TN rendszerekhez, szélesség 2 modul
távjelző érintkezővel
1. típusú + 2. típusú + 3. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
RAC szikraköz-technológia
az utánfolyóáram korlátozására
Legmagasabb tartós feszültség: 255 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Villámáram impulzus (10/350): 50 kA
Utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: max. 100 kAeff.
VDE, KEMA tanúsítással
Energetikai koordináció a DIN CLC/TS 61643-12 szerint
Red/Line-család levezetője, valamint közvetlenül a végberendezéshez

Gyártó: DEHN
Típus: DV M2 TN 255 FM
Cikksz.: 956205
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Einsatz bei 16,7 Hz

Schutzgeräte, die im Netz der DB AG eingesetzt werden, müssen, zusätzlich zu den Anforderungen der DIN EN 61643-11, für den Einsatz bei einer Frequenz von 16,7 Hz geeignet sein. Ergänzende Prüfungen bestätigen diesen Einsatz der Schutzgeräte im 16,7 Hz-Bahnstromversorgungssystem.

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus+2.típus+3.típus/ I.osztály + II.osztály + III.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 250 A gG
Tanúsítványok VDE, KEMA, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus van / váltóérintkező
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 956205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TNC (FM)

Moduláris kombinált levezető TN-C rendszerekhez 230/400V névleges feszültséghez (3+0 kapcsolás). FM változat potenciálfüggetlen érintkezővel távjelzéshez.

2 Produkte

Art.-Nr. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1004.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TNC 255
3 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi-levezető 230/400V TN-C rendszerekhez, 6 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAXflow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 75kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TNC 255
Cikksz.: 951300
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 951300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TNC 255
3 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi-levezető 230/400V TN-C rendszerekhez, 6 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 75kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TNC 255 FM
Cikksz.: 951305
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 951305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TNS (FM)

Moduláris kombinált levezető TN-S rendszerekhez 230/400V névleges feszültséghez (4+0 kapcsolás). FM változat potenciálfüggetlen érintkezővel távjelzéshez.

2 Produkte

Art.-Nr. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TNS 255
4 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi-levezető 230/400V TN(C)-S rendszerekhez, 8 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 100kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TNS 255
Cikksz.: 951400
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 951400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TNC 255 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi-levezető 230/400V TN(C)-S rendszerekhez, 8 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 100kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TNS 255 FM
Cikksz.: 951405
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 951405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TT (FM)

Moduláris kombi levezető TT és TN-S rendszerekhez, 230 / 400V névleges feszültséghez (3 + 1 konfiguráció); FM kivitelben potenciálfüggetlen váltóérintkezővel távjelzéshez.

2 Produkte

Art.-Nr. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.31 kg, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TT 255
4 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi levezető 230/400V TT és TN(C)-S rendszerekhez, 8 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 100kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TT 255
Cikksz.: 951310
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)
Kiegészítő műszaki adatok: ---------------------------------
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Artikel 951310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.32 kg, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TNC 255 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi-levezető 230/400V TT- és TN(C)-S rendszerekhez, 8 modul széles, váltóérintkezővel távjelzéshez
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 100kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TT 255 FM
Cikksz.: 951315
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)
Kiegészítő műszaki adatok: ---------------------------------
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Artikel 951315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TN (FM)

Moduláris kombi levezető egyfázisú 230V-os TN- rendszerekhez (2+0 kapcsolás); FM kivitelben potenciálfüggetlen váltóérintkezővel távjelzéshez.

2 Produkte

Art.-Nr. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 754.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TN 255
2 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi levezető egyfázisú TN rendszerekhez, 4 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 50kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TN 255
Cikksz.: 951200
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 951200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 698.50 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TN 255 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi levezető egyfázisú TN-S rendszerekhez, 4 modul széles váltóérintkezővel távjelzéshez,
1.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 50kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TN 255 FM
Cikksz.: 951205
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)

Artikel 951205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TT 2P (FM)

Moduláris kombi levezető 230V-os egyfázisú TT- és TN-S rendszerekhez (1+1-es kapcsolás); FM kivitelben potenciálfüggetlen váltóérintkezővel távjelzéshez.

2 Produkte

Art.-Nr. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 688.59 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TT 2P 255
2 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi levezető egyfázisú TT és TN rendszerekhez, 4 modul széles,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 50kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az DIN EN 62305-4 szerint
Csatlakozás a Red/Line termékcsalád készülékeihez, valamint végkészülékekhez

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TT 2P 255
Cikksz.: 951110
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)
Kiegészítő műszaki adatok: ---------------------------------
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Artikel 951110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 694.38 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Moduláris Kombi levezető DEHNventil M TT 2P 255 FM
2 pólusú, moduláris, dugaszolható kombi levezető egyfázisú TT és TN rendszerekhez, 4 modul széles vátóérintkezővel távjelzéshez,
1.típus + 2.típus az EN61643-11 szabvány szerint
RADAX-Flow hálózati utánfolyóáram korlátozás
Maximális tartós feszültség: 264V ac
Védelmi szint: <= 1,5 kV
Villám lökőáram (10/350): 50kA
Hálózati utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: 100kAeff-ig
Energetikailag koordinált védőhatás az MSZ EN 62305-4 szerint
a Red/Line termékcsaládon belül, valamint végkészülékeknél.

Gyártó: DEHN
Típus: DV M TT 2P 255 FM
Cikksz.: 951115
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 k
Max. előtétbiztosító (L) IK = 50 kAeff értékig 315 A gG
Tanúsítványok KEMA, VDE, UL
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kAcsúcs)
Kiegészítő műszaki adatok: ---------------------------------
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Artikel 951115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil ACI TNC FM

Elérhető 2024 végére.

1 Produkt

Art.-Nr. 961305 DV ACI M TNC 264 FM

GTIN 4013364513440, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 2.42 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Moduláris kombinált levezető DEHNventil ACI M TNC 264 FM
3 pólusú, moduláris, dugaszolható kombinált levezető
230/400 V-os TN-C rendszerek számára, integrált
ACI kapcsoló-/szikraközzel, 11 modul széles
távjelző érintkezővel
1. típusú + 2. típusú + 3. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
RADAX Flow szikraköz technológia
az utánfolyóáram korlátozására
Legmagasabb tartós feszültség: 264 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Villámáram impulzus (10/350): 75 kA
Utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: max. 100 kAeff.
VDE, KEMA tanúsítással
Energetikai koordináció az IEC 61643-12 szerint
Red/Line-család levezetője
valamint közvetlenül a végberendezéshez

Gyártó: DEHN
Típus: DV ACI M TNC 264 FM
Cikksz.: 961305
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

SPD az EN 61673-11 / IEC 61643-11 szerint 1. típus + 2. típus + 3. típus / I. osztály + II. osztály + III. osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,5 kV
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 961305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil ACI TNS FM

Elérhető 2024 végére.

1 Produkt

Art.-Nr. 961405 DV ACI M TNS 264 FM

GTIN 4013364513365, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 2.42 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Moduláris kombinált levezető DEHNventil ACI M TNS 264 FM
4 pólusú, moduláris, dugaszolható kombinált levezető
230/400 V-os TN(C)-S rendszerek számára, integrált
ACI-kapcsoló-/szikraközzel
Szélesség 11 modul
távjelző érintkezővel
1. típusú + 2. típusú + 3. típusú levezető az MSZ EN 61643-11 szerint
RADAX Flow szikraköz technológia
az utánfolyóáram korlátozására
Legmagasabb tartós feszültség: 264 V AC
Védelmi feszültségszint: <= 1,5 kV
Villámáram impulzus (10/350): 100 kA
Utánfolyó zárlati áramkioltó képesség: max. 100 kAeff.
VDE, KEMA tanúsítással
Energetikai koordináció az IEC 61643-12 szerint
Red/Line-család levezetője
valamint közvetlenül a végberendezéshez

Gyártó: DEHN
Típus: DV ACI M TNS 264 FM
Cikksz.: 961405
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

SPD az EN 61673-11 / IEC 61643-11 szerint 1. típus + 2. típus + 3. típus / I. osztály + II. osztály + III. osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Alkalmazás kapcsolószekrényekben, ahol a független zárlati áram nagyobb mint 50 kAeff (VDE által bevizsgálva) ---------------------------------
– Max. független zárlati áram 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 961405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben