DEHNsafe
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602374/HDVORSCHAU/924370a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602374/HDVORSCHAU/924370a2_16-9.jpg)
- Kétpólusú túlfeszültségvédelem 230 V-os végberendezésekhez
- Szerelvénydobozokban és kábelcsatornákban való használatra
- Megnövelt biztonság hibatűrő Y védelmi áramkör által
- Vizuális multi-üzemjelző
- Programozható akusztika-funkció
- Csatlakozókapcsok az átmenő huzalozáshoz
- Függetlenül a dugaszaljzat-designtól
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602377/HDVORSCHAU/924370a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602377/HDVORSCHAU/924370a5_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602375/HDVORSCHAU/924370a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602375/HDVORSCHAU/924370a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602376/HDVORSCHAU/924370a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46602376/HDVORSCHAU/924370a4_Kat.jpg)
Art.-Nr. 924370 DSA 230 LA
GTIN 4013364081321, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 88.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |
Hibajelzés | piros fény + kürt |
Üzemjelző | zöld fény |