DEHNbox
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900767/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900767/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
- Villámáram-levezető képesség akár 10 kA (10/350 μs)
- Alacsony védelmi szint, végberendezések védelmére is alkalmas
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészeken 0A – 2 és magasabb
- Alkalmas fali szerelésre
- Gyors és egyszerű telepítés rugós sorkapocs technikával
- Lehetővé teszi a túlfeszültségvédelem egyszerű utólagos felszerelését
- Állapotkijelzés az egyszerű karbantartáshoz
- RJ45 csatlakozási lehetőség kapcsokhoz Plug & Play számára
- Univerzális alkalmazás 1 Gbit-ig
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900768/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900768/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900769/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
közvetlen csatlakoztatáshoz a routerre
(DBX TC B 180).
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900769/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900771/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900771/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900770/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
(DBX TC B 180).
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40900770/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
Verwandte Themen
DBX TC B 180
Helytakarékos kompakt túlfeszültség-korlátozó műanyag falon kívüli házban push-in csatlakozástechnikával és üzemállapot-kijelzéssel földeletlen szimmetrikus interfészek, különösen távközlési, VVDSL és G.fast (1 Gbit/s-ig) egy érpárjának védelmére. Lehetőség közvetlen / közvetett árnyékolásföldelésre. Kimeneti oldalon választhatóan egy érpár vagy egy patch-vezeték csatlakoztatása RJ45 dugasszal.
A Deutsche Telekom Technik GmbH tesztjei igazolják a kompatibilitást a Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) és G.Fast rendszerekkel.
1 Produkt
Art.-Nr. 922220 DBX TC B 180
GTIN 4013364433953, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 93.63 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
SPD osztály | L |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Névleges áram 40 °C-on (IL ) | 1 A |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) | 7,5 kA |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 20 kA |
Soros ellenállás erenként | 0 Ohm |
Határfrekvencia ér-ér (100 Ohm) (fG ) | 425 MHz |
Art.-Nr. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180
GTIN 4013364137349, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 251.70 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | M |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Megengedett szuperponált jelfeszültség (UJel ) | ≤ +/- 5 V |
Határfrekvencia ér-ér (Ujel, szimmetrikus 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Névleges áram IL (a max. zárlati áramnak megfelelően) | 100 mA |
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) | 10 kA |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 20 kA |
Soros ellenállás erenként | ≤ 9 Ohm; tipikusan 7,9 Ohm |
Méretek (h x sz x ma) | 93 x 93 x 55 mm |