Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Csatlakozóelem DEHNcon-H számára, HVI vezeték

Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (két zsugortömlővel együtt).

Csatlakoztató készlet HVI vezeték Ø20 mm számára csövön belüli szereléshez

1 Produkt

Art.-Nr. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

GTIN 4013364152533, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 348.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Csatlakoztató készlet HVI long vezeték 20 mm számára csövön belüli szereléshez
Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén
Anyag: NIRO
Csatlakozó: Csap Ø10 mm, L 50 mm
Átmérő Ø Csatlakozóelem: 23 mm
Csavar: Menetes csap M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
Cikksz.: 819145
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO
Csatlakozó Csap Ø10 mm, L 50 mm
Átmérő Ø Csatlakozóelem 23 mm
Csavar Menetes csap M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819145 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819145 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben