Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Csőföldelő

Könnyű kivitel, földelőrendszerek létesítéséhez levezetők számára.

Details

Kalapácsbetétek rúdföldelő és csőföldelő számára
lorem ipsum

NIRO kivitel (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 649150 RE 25 1500 V4A

GTIN 4013364126350, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 6.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Csőföldelő NIRO kivitel (V4A) rúdhossz 1500 mm
Csőföldelő könnyű kivitel,
földelőrendszerek létesítéséhez levezetők számára
Anyag: NIRO (V4A)
Anyagszám: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rúdhossz: 1500 mm
Átmérő Ø: 25 mm
Szabványhivatkozás: MSZ EN 62561-2

Gyártó: DEHN
Típus: RE 25 1500 V4A
Cikksz.: 649150
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO (V4A)
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rúdhossz 1500 mm
Átmérő Ø 25 mm
Szabványhivatkozás MSZ EN 62561-2

Artikel 649150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 649150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben