Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kábelcsupaszoló szerszám HVI light vezetékek / HVI light plus vezetékek / HVI vezetékek számára

A szerszám a félvezető köpeny és egyidejűleg a HVI light vezeték, HVI vezeték PE-szigetelésének csupaszolására (külső átmérő 20 mm) használható.
  • A szerszám egy fogantyúból és különböző cserélhető vágófejekből áll
  • A HVI light vezeték, HVI light plus vezeték, HVI vezeték csupaszítási hossza 0,2 mm-es fokozatokban (pihenőpontok) a fogantyúba beépített állítókerékkel szabályozható; a beállított hosszúság a kézifogantyú skáláján leolvasható.
KezelésA szerszámot a vágófejjel tegye a vágott vezetékvégre.Az óramutató járásával egyező forgómozgással és enyhe nyomásgyakorlással végezze el a vágási műveletet/csupaszítást.A cserélhető vágófej fogantyúra helyezése szerszámmentesen, bajonettcsatlakozóval történik.

HVI strip 20

Kivitel HVI light vezetékek / HVI light plus vezetékek és HVI vezetékek számára (fogantyú + vágófej).

1 Produkt

Art.-Nr. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 330.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information



Gyártó: DEHN
Típus: HVI STRIP 20
Cikksz.: 597220
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Átmérő Ø vezeték 20 mm
Idomdarab anyaga Műanyag
Penge anyaga NIRO

Artikel 597220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI head 20

Kivitel HVI light vezeték, HVI light plus vezeték és HVI vezeték (vágófej) számára.

1 Produkt

Art.-Nr. 597120 HVI HEAD 20

GTIN 4013364142497, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information



Gyártó: DEHN
Típus: HVI HEAD 20
Cikksz.: 597120
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Átmérő Ø vezeték 20 mm
Idomdarab anyaga Műanyag
Penge anyaga NIRO

Artikel 597120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben