Art.-Nr. 563200 PAS 11AK
GTIN 4013364056558, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 410.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Érintkezősín anyaga | Cu /gal Sn |
Keresztmetszet | 30 mm2 |
Rögzítés | [2x] 6 x 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 563201 PAS 11AK UV
GTIN 4013364101234, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 397.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Érintkezősín anyaga | Cu /gal Sn |
Keresztmetszet | 30 mm2 |
Rögzítés | [2x] 6 x 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |