Art.-Nr. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
GTIN 4013364027800, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 469.10 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Befogósín | Ms/gal Sn |
Keresztmetszet | 100 mm2 |
Rögzítés | [4x] 6 x 12 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
GTIN 4013364027817, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 481.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Befogósín | Ms/gal Sn |
Keresztmetszet | 100 mm2 |
Rögzítés | [4x] 6 x 12 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10
GTIN 4013364027824, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 444.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Befogósín | Ms/gal Sn |
Keresztmetszet | 100 mm2 |
Rögzítés | [4x] 6 x 12 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
GTIN 4013364082861, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Befogósín | Ms/gal Sn |
Keresztmetszet | 100 mm2 |
Rögzítés | [4x] 6 x 12 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |