Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Potenciálvezérlés

Hálószőnyeg lépésfeszültség elleni védelemre

A VDE/ABB „Menedékházak villámvédelme” kiadványának megfelelően

A hálószőnyegek átfedő fektetésénél hálószőnyegenként mintegy 6 db összekötő kapocs szükséges (korrózióvédő szalaggal cikkszám 556 125).
Pontosabb adatokat a hozzátartozó szerelési útmutató tartalmaz.

1 Produkt

Art.-Nr. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Zolltarifnr. (EU): 73141400, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Hálószőnyeg lépésfeszültség elleni védelemre
a(z) … szabványnak megfelelően VDE/ABB kiadványa szerint
„Menedékházak villámvédelme”
normatív követelményének megfelelően
DIN VDE 0151 pácolt és passzivált
Anyag: NIRO (V4A)
Méret: 2000 x 1000 x 4 mm
Lyukméret: 250 mm

Gyártó: DEHN
Típus: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Cikksz.: 618214
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Anyag NIRO (V4A)
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Méret (h x sz x mé) 2000 x 1000 x 4 mm
Lyukméret 250 mm

Artikel 618214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 618214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Összekötő kapocs hálószőnyegekhez

Összekötő kapocs hálószőnyegek összekapcsolására, ill. hálószőnyegek földelőrendszerekre csatlakoztatására.

2 Produkte

Art.-Nr. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 52.08 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Összekötő kapocs hálószőnyegek összekapcsolásához,
ill. hálószőnyegek földelőrendszerekre csatlakoztatására
M8 csavarral
Anyag: NIRO (V4A)
Befogási tartomány Rd: 3-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 16 mm2
Villámáram impulzus (10/350 µs): 25 kA
Szabványhivatkozás: a DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Cikksz.: 540271
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO (V4A)
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány Rd 3-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 16 mm2
Villámáram impulzus (10/350 µs) 25 kA
Szabványhivatkozás a DIN EN 62561-1 szerint

Artikel 540271 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540271 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.56 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Összekötő kapocs hálószőnyegek összekapcsolásához,
ill. hálószőnyegek földelőrendszerekre csatlakoztatására
M8 csavarral és zárófoganyával.
Anyag: NIRO (V4A)
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Befogási tartomány Rd / Rd : 3-4 / 3-4 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 4-50 mm2
Villámáram impulzus (10/350 µs): 25 kA
Szabványhivatkozás: a(z) … szabványnak megfelelően DIN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Cikksz.: 540270
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Anyag NIRO (V4A)
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 3-4 mm
Befogási tartomány Rd / Rd 3-4 / 3-4 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 4-50 mm2
Villámáram impulzus (10/350 µs) 25 kA
Szabványhivatkozás a(z) … szabványnak megfelelően DIN 62561-1

Artikel 540270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben