Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Tömítőgallér kör- és laposvezetők számára

Tömítőmandzsetta átvezetésekhez vízzáró alaplemezeknél / falaknál (pl. fehér kád).
Nyomóvízálló kivitel csúsztatáshoz kör- / laposvezetőre NIRO-hevederekkel.

1 bar-ig terjedő nyomásos vízpróbával, ami 10 m mélységig terjedő beépítési helyzetet jelent álló vízzel szemben, járulékosan ellenőrizve 5 bar sűrített levegővel a DIN EN 62561-5 szerint.

Kör- és laposvezetők számára

1 Produkt

Art.-Nr. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

GTIN 4013364523029, Zolltarifnr. (EU): 40169300, Bruttogewicht: 182.50 g, VPE: 12.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Nyomóvízálló tömítőgallér kör keresztmetszetű (Ø8-10 mm) és lapos vezető (30 x 3,5 mm) számára
Forgatónyomaték ellenőrző kulccsal
a két nemesacél feszítőszalag
meghúzásához
Tömítőgallér átvezetésekhez vízzáró
alaplemezeknél
/ falaknál
(pl. fehér kád).

Tömítőgallér anyaga: Hőre lágyuló elasztomer (TPE)
Forgatónyomaték-vezérlőkulcs anyaga: Poliamid (PA - újrahasznosított)
Hevederek anyaga: NIRO
Tömítőgallér átmérő: 114 mm
Átvezetés / szigetelés Rd: 8-10 mm
Átvezetés / szigetelés Fl: 30 x 3,5 mm
Nyomásos vízpróba: MPA bevizsgálva 5-ig bar
WU-irányelv: Igénybevételi osztály 1+2
Ellenállóságok: Metángáz-álló
Radon: Radonbiztos (MB 101 FHRK tájékoztató szerint)
Leszakadó nyomaték Forgatónyomaték ellenőrző kulcs: 3,5 Nm

Gyártó: DEHN
Típus: DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Cikksz.: 478597
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tömítőgallér anyaga Hőre lágyuló elasztomer (TPE)
Hevederek anyaga NIRO
Tömítőgallér átmérő 114 mm
Átvezetés / szigetelés Rd 8-10 mm
Átvezetés / szigetelés Fl 30 x 3,5 mm

Artikel 478597 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478597 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kör keresztmetszetű vezető számára

1 Produkt

Art.-Nr. 478598 DM AF RD10 D105MM TPE

GTIN 4013364158016, Zolltarifnr. (EU): 40169300, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Tömítőmandzsetta összekötő szalaghoz (körvezető)
Tömítőmandzsetta átvezetésekhez vízzáró
alaplemezeknél / falaknál (pl. fehér kád).
Nyomóvízálló kivitel csúsztatáshoz
körvezetőre NIRO-hevederekkel. 1 bar-ig
terjedő nyomásos vízpróbával, ami 10 m mélységig
terjedő beépítési helyzetet jelent álló
vízzel szemben, járulékosan ellenőrizve 5 bar sűrített levegővel a
DIN EN 62561-5 szerint.
Tömítőgallér anyaga: Hőre lágyuló elasztomer
Hevederek anyaga: NIRO
Tömítőgallér átmérő: 105 mm
Átvezetés / szigetelés Rd: 10 mm
Nyomásos vízpróba: 1 bar
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-5

Gyártó: DEHN
Típus: DM AF RD10 D105MM TPE
Cikksz.: 478598
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tömítőgallér anyaga Hőre lágyuló elasztomer
Hevederek anyaga NIRO
Tömítőgallér átmérő 105 mm
Átvezetés / szigetelés Rd 10 mm

Artikel 478598 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478598 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Laposvezetők számára

1 Produkt

Art.-Nr. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE

GTIN 4013364158023, Zolltarifnr. (EU): 40169300, Bruttogewicht: 170.00 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Tömítőmandzsetta összekötő szalaghoz (laposvezető)
Tömítőmandzsetta átvezetésekhez vízzáró
alaplemezeknél / falaknál (pl. fehér kád).
Nyomóvízálló kivitel csúsztatáshoz
körvezetőre NIRO-hevederekkel. 1 bar-ig
terjedő nyomásos vízpróbával, ami 10 m mélységig
terjedő beépítési helyzetet jelent álló
vízzel szemben, járulékosan ellenőrizve 5 bar sűrített levegővel a
DIN EN 62561-5 szerint.
Tömítőgallér anyaga: Hőre lágyuló elasztomer
Hevederek anyaga: NIRO
Tömítőgallér átmérő: 119 mm
Nyomásos vízpróba: 1 bar
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-5

Gyártó: DEHN
Típus: DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
Cikksz.: 478599
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tömítőgallér anyaga Hőre lágyuló elasztomer
Hevederek anyaga NIRO
Tömítőgallér átmérő 119 mm

Artikel 478599 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 478599 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben