Leválasztóhely doboz WDV-rendszerekhez
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46611049/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46611049/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
A leválasztóhely dobozzal 90-140 mm szerelési magasságok fokozatmentesen beállíthatók. A járulékos távtartó lehetővé teszi az alkalmazást 320 mm szigetelőanyag-vastagságig.
Forrásszalag elhelyezésével, valamint a speciálisan hajlított és tömítéssel ellátott, NIRO-ból készült fedél útján tömített beszerelésre van lehetőség.
Az összes szükséges rögzítőelem (csavarok és dübelek), valamint egy hungarocell-burkolat (védelem a szennyeződéssel szemben a vakolási munka közben) a szállítási kör részét képezi.
Alkalmas vezetékbevezetésre (perforációk):
– körhuzal Ø8-10 mm
– körhuzal műanyagköpennyel Ø13 mm
– HVI-vezetékek Ø20-27 mm
– lapos szalag 30x3,5 mm
A szükséges bontókapocs és a számlap külön rendelendő.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46611050/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46611050/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
Art.-Nr. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
GTIN 4013364219755, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Doboz anyaga | PC / ABS |
Doboz mérete | 185 x 145 mm |
Fedél anyaga | NIRO |
Távtartó anyaga | PP |
Távtartó mérete | 120 x 120 x 200 mm |
Beépítési magasság | 90-320 mm |
Art.-Nr. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A
GTIN 4013364219717, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Doboz anyaga | PC / ABS |
Doboz mérete | 185 x 145 mm |
Fedél anyaga | NIRO |
Beépítési magasság | 90-140 mm |
Art.-Nr. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K
GTIN 4013364219724, Zolltarifnr. (EU): 39259080, Bruttogewicht: 225.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Távtartó anyaga | PP |
Távtartó mérete | 120 x 120 x 200 mm |