Art.-Nr. 476010 TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
GTIN 4013364025578, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 797.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Doboz anyaga | Műanyag |
Doboz mérete | 140 x 140 x 68 mm |
Fedél anyaga | NIRO |
Fedél mérete | 160 x 160 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 476016 TSK 140X140 V2A AL16CU
GTIN 4013364125216, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 559.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Doboz anyaga | Műanyag |
Doboz mérete | 140 x 140 x 68 mm |
Fedél anyaga | NIRO |
Fedél mérete | 160 x 160 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |