Art.-Nr. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364031791, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 75.60 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 6-8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364031807, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 80.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd | 6-8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364031814, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 72.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 6-8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
GTIN 4013364385313, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 52.12 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 3-5 mm |
Befogási tartomány Rd / Rd | 3-5 / 3-5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 52.08 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Befogási tartomány Rd | 3-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 16 mm2 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-1 szerint |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
GTIN 4013364034402, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 81.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu / St/tZn |
Befogási tartomány Rd Cu | 6-8 mm |
Befogási tartomány St/tZn | 6-8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |