Art.-Nr. 390120 LH DQ 6.10 ND6X60 V2A
GTIN 4013364346901, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 13.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Szögtipli | Ø6 x 60 mm |
Art.-Nr. 390121 LH DQ 6.10 ND8X80 STTZN
GTIN 4013364346918, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 21.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | St/tZn |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Szögtipli | Ø8 x 80 mm |
Art.-Nr. 390122 LH DQ 6.10 ND8X80 V2A
GTIN 4013364346925, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 19.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Szögtipli | Ø8 x 80 mm |
Art.-Nr. 202000 UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN
GTIN 4013364019881, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.90 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | St/tZn |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Furat Ø | 8,5 mm |
Art.-Nr. 202001 UEL DQ 6.10 B8.5 V2A
GTIN 4013364020474, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Furat Ø | 8,5 mm |
Art.-Nr. 202169 UEL DQ 6.10 B6.5 V2A
GTIN 4013364105737, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.40 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Furat Ø | 6,5 mm |
Art.-Nr. 390110 KB 6.10 B9 STTZN
GTIN 4013364104921, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 18.60 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | St/tZn |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Furat Ø | 9 mm |
Art.-Nr. 390119 KB 6.10 B9 V2A
GTIN 4013364104945, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 18.70 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 6-10 mm |
Furat Ø | 9 mm |