Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Összekötő karmantyúk

Két kör keresztmetszetű vezető összekötésére hosszanti elrendezésben négy csavarral.

ZG 8

1 Produkt

Art.-Nr. 385203 VM 8 SKM6X10 ZG

GTIN 4013364035669, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 65.60 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Összekötő karmantyúk ZG 8
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: ZG
Befogási tartomány Rd: 8 mm
Csavar: M6 x 10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 8 SKM6X10 ZG
Cikksz.: 385203
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga ZG
Befogási tartomány Rd 8 mm
Csavar dj M6 x 10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 385203 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 385203 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

ZG 7-10

1 Produkt

Art.-Nr. 385202 VM 7.10 SKM6X12 ZG

GTIN 4013364068131, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 71.00 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Összekötő karmantyúk ZG 7-10
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: ZG
Befogási tartomány Rd: 7-10 mm
Csavar: M6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 7.10 SKM6X12 ZG
Cikksz.: 385202
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga ZG
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Csavar dj M6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 385202 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 385202 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Al 8

1 Produkt

Art.-Nr. 385213 VM 8 SKM6X8 AL

GTIN 4013364090873, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 40.30 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Összekötő karmantyúk Al 8
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: Al
Befogási tartomány Rd: 8 mm
Csavar: M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 8 SKM6X8 AL
Cikksz.: 385213
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga Al
Befogási tartomány Rd 8 mm
Csavar dj M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 385213 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 385213 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Cu 8

1 Produkt

Art.-Nr. 385207 VM 8 SKM6X8 CU

GTIN 4013364049093, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 65.70 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Összekötő karmantyúk Cu
Összekötő karmantyúk két kör keresztmetszetű vezető összekötésére
hosszanti elrendezésben
Kapocs anyaga: Cu
Befogási tartomány Rd: 8 mm
Csavar: M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: VM 8 SKM6X8 CU
Cikksz.: 385207
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga Cu
Befogási tartomány Rd 8 mm
Csavar dj M6 x 8 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 385207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 385207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben