Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

FS felfogórúd-kapocs

Air-termination rod clamps for connecting air-termination rods with one or two conductors.
Connection of two conductors improves the distribution of lightning current and thus reduces the separation distance.
With special thrust washer for lengthwise and crosswise connection.

For air-termination rod 10 mm

With truss head screw, thrust washer, nut and double cleat.

1 Produkt

Art.-Nr. 380110 FSK 3X8.10 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133273, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.40 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

FS clamp for air-termination tips, 10 mm, Al
Air-termination rod clamps for connecting air-termination
rods with conductors with truss head screw, thrust washer,
nut and double cleat
Material of clamp: Al
Clamping range of air-termination rod: 8-10 mm
Clamping range Rd: 2x 8-10 mm
Material of thrust washer: St/tZn

Gyártó: DEHN
Típus: FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
Cikksz.: 380110
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of clamp Al
Clamping range of air-termination rod 8-10 mm
Clamping range Rd 2x 8-10 mm
Material of thrust washer St/tZn
Standard EN 62561-1

Artikel 380110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 380110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For air-termination rod 16 mm

With truss head screw, thrust washer, nut and double cleat.

1 Produkt

Art.-Nr. 380116 FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133280, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.40 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

FS clamp for air-termination rods, 16 mm, Al
Air-termination rod clamps for connecting air-termination
rods with conductors with truss head screw, thrust washer,
nut and double cleat
Material of clamp: Al
Clamping range of air-termination rod: 16 mm
Clamping range Rd: 2x 8-10 mm
Material of thrust washer: St/tZn

Gyártó: DEHN
Típus: FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
Cikksz.: 380116
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Material of clamp Al
Clamping range of air-termination rod 16 mm
Clamping range Rd 2x 8-10 mm
Material of thrust washer St/tZn
Standard EN 62561-1

Artikel 380116 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 380116 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben