Art.-Nr. 345008 KS 8 B11 STTZN
GTIN 4013364025073, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 28.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Anyag | St/tZn |
Rögzítőlyuk Ø | 11 mm |
Art.-Nr. 345010 KS 10 B11 STTZN
GTIN 4013364025080, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 26.00 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Anyag | St/tZn |
Rögzítőlyuk Ø | 11 mm |
Art.-Nr. 347205 KS 7.10 B10.5 AL
GTIN 4013364136601, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 25.90 g, VPE: 100.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Anyag | Al |
Rögzítőlyuk Ø | 10,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |