Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Föld feletti keresztösszekötő kapcsok

Vezetőktől kereszt-, párhuzamos és T-elrendezésben.

Közbülső lemez nélkül

2 Produkte

Art.-Nr. 314300 KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN

GTIN 4013364096400, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.30 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Föld feletti keresztösszekötő kapcsok közbülső lemez nélkül St/tZn
Föld feletti keresztösszekötő kapcsok
vezetők összekapcsolására
kereszt-, párhuzamos és T-elrendezésben
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl: 30 / 30 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
Cikksz.: 314300
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm
Méret 50 x 50 x 2,5 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 314300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 314300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 314307 KS 8.10 8.10 FL30 OV CU

GTIN 4013364096417, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 134.30 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Föld feletti keresztösszekötő kapcsok közbülső lemez nélkül Cu
Föld feletti keresztösszekötő kapcsok
vezetők összekapcsolására
kereszt-, párhuzamos és T-elrendezésben
Kapocs anyaga: Cu
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl: 30 / 30 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony): 35-70 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
Cikksz.: 314307
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga Cu
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) 35-70 mm2
Méret 50 x 50 x 2,5 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 314307 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 314307 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Közbülső lemezzel

1 Produkt

Art.-Nr. 314310 KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN

GTIN 4013364042841, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 176.80 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Föld feletti keresztösszekötő kapcsok közbülső lemezzel St/tZn
Föld feletti keresztösszekötő kapcsok
vezetők összekapcsolására
kereszt-, párhuzamos és T-elrendezésben
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl: 30 / 30 mm
Közbülső lemez: igen
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Cikksz.: 314310
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Befogási tartomány Fl / Fl 30 / 30 mm
Méret 50 x 50 x 2,5 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 314310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 314310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Közbülső lemezzel pl. felfogórudakhoz

2 Produkte

Art.-Nr. 316163 KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN

GTIN 4013364024502, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 195.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Föld feletti keresztösszekötő kapcsok közbülső lemezzel St/tZn
Föld feletti keresztösszekötő kapcsok
vezetők összekapcsolására a felfogórúddal
kereszt-, párhuzamos és T-elrendezésben
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd: 16 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 16 / 30 mm
Közbülső lemez: igen
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Cikksz.: 316163
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd 16 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 16 / 30 mm
Méret 50 x 50 x 2,5 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 316163 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 316163 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 316167 KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU

GTIN 4013364035386, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 213.40 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Föld feletti keresztösszekötő kapcsok közbülső lemezzel Cu
Föld feletti keresztösszekötő kapcsok
vezetők összekapcsolására a felfogórúddal
kereszt-, párhuzamos és T-elrendezésben
Kapocs anyaga: Cu
Befogási tartomány Rd / Rd: 16 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 16 / 30 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony): 35-120 mm2
Közbülső lemez: igen
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
Cikksz.: 316167
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga Cu
Befogási tartomány Rd / Rd 16 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 16 / 30 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) 35-120 mm2
Méret 50 x 50 x 2,5 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 316167 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 316167 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben