Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Univerzális összekötő

Kör keresztmetszetű vezetők összekapcsolása kereszt-, T- és párhuzamos kapcsolatok és kettősvezető-csatlakozáshoz.

1 Produkt

Art.-Nr. 315119 UV 8.10 KTP V2A

GTIN 4013364134072, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 91.60 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Univerzális összekötő NIRO
Univerzális összekötő kereszt-, T- és párhuzamos kapcsolatokhoz és kettősvezető-csatlakozáshoz
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Csavar: M10 x 35 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: UV 8.10 KTP V2A
Cikksz.: 315119
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 315119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 315119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben