Art.-Nr. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 483.40 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-16 / 15-25 mm |
Anyagvastagság | 3,0 / 2,0 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 462.30 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd | 8-16 / 15-25 mm |
Anyagvastagság | 3,0 / 2,0 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Tanúsítványok | UL 467 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Definiált meghúzási nyomatékkal
Kivitel mint a cikkszám 308 041, de leszakadó nyomaték csavarral NIRO (V2A), leszakadó nyomatékkal 35 +/- 3 Nm, standard hatlapú csavar helyett
- Megbízható szerelési minőség állandó forgatónyomaték és definiált szorítóerő következtében
- Egyszerű szerelés, mivel nyomatékkulcs nem szükséges
- Rendkívüli időmegtakarítás az exotermikus hegesztéshez képest
- Nincs veszély a szerelő számára a káros hegesztési füst következtében
- Nincs kockázat a környezet számára
1 Produkt
Art.-Nr. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 479.50 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 8-16 / 15-25 mm |
Anyagvastagság | 3,0 / 2,0 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |