Art.-Nr. 308031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
GTIN 4013364136571, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 239.60 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Rd | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 308036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364136588, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 275.60 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Rd | (+/II) 20-32 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14,0 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 308032 VK 6.20 FL30 BSB STBL
GTIN 4013364152823, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 178.50 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Fl | (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 308037 VK 20.32 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364154704, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 218.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Fl | (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |