Art.-Nr. 277230 FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
GTIN 4013364110984, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 123.84 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | St/tZn |
Rögzítés | Ø15 / 9 x 20 mm |
Horonyszélesség | 12 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 277237 FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
GTIN 4013364110991, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 126.68 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | Cu |
Rögzítés | Ø15 / 9 x 20 mm |
Horonyszélesség | 12 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 277239 FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A
GTIN 4013364111004, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 117.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Rögzítés | Ø15 / 9 x 20 mm |
Horonyszélesség | 12 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 277240 FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
GTIN 4013364022577, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 171.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | St/tZn |
Rögzítés | 7 x 15 mm |
Horonyszélesség | 12 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Nyomóelem anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 277249 FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A
GTIN 4013364506251, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 140.64 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Rögzítés | Ø15 / 9 x 20 mm |
Horonyszélesség | 12 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Nyomóelem anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |