Art.-Nr. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A
GTIN 4013364155619, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Menet | M6 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A
GTIN 4013364155602, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | PA |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-21 mm |
Belső menet | M8 |
Rögzítőlyuk | 6,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364155626, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Rögzítőlyuk | 5,5 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A
GTIN 4013364155633, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20-23 mm |
Menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |