Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Rúdtartó DEHNhold

Fogó- és földbevezető rudak rögzítésére hasított átfedéssel, fix vezetékezés.
Alkalmazható különböző anyaghoz, pl. Al, NIRO, St/tZn és Cu.

Belső menettel

1 Produkt

Art.-Nr. 274116 LH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364123410, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 38.60 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Rúdtartó DEHNhold belső menettel NIRO
Rúdtartó DEHNhold fogó- és
földbevezető rudak rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 16 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Menet Vezetéktartó: M8

Gyártó: DEHN
Típus: LH ZS 16 M8 V2A
Cikksz.: 274116
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Menet Vezetéktartó M8

Artikel 274116 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274116 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Előszerelt csavarral, műanyag talppal és tiplivel

Belső menettel.

1 Produkt

Art.-Nr. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364123489, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.50 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Rúdtartó DEHNhold belső menettel előszerelt NIRO
Rúdtartó DEHNhold fogó- és
földbevezető rudak rögzítésére
hasított átfedéssel,
fix vezetékezés.
Előszerelt csavarral,
műanyag talppal és tiplivel
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 16 mm
Vezetéktartó építési magasság: 20 mm
Menet Vezetéktartó: M8
Csavar: 5 x 50 mm
Műanyagdübel: Ø8 x 40 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Cikksz.: 274260
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm
Vezetéktartó építési magasság 20 mm
Menet Vezetéktartó M8
Csavar ak 5 x 50 mm
Műanyagdübel Ø8 x 40 mm

Artikel 274260 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 274260 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben