Art.-Nr. 273740 LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
GTIN 4013364096714, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.00 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Befogási hosszúság | 70 mm |
Teljes hosszúság | 140 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 7-10 mm |
Alsó rész anyaga | ZG |
Fedőbilincs anyaga | St/tZn |
Vezetőtartó építési magassága | 20 mm |
Dübel csavar | bl (TX40) 7 x 140 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 273741 LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
GTIN 4013364096721, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 126.22 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Befogási hosszúság | 100 mm |
Teljes hosszúság | 180 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 7-10 mm |
Alsó rész anyaga | ZG |
Fedőbilincs anyaga | St/tZn |
Vezetőtartó építési magassága | 20 mm |
Dübel csavar | bl (TX40) 7 x 180 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 273742 LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
GTIN 4013364096738, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 154.76 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Befogási hosszúság | 160 mm |
Teljes hosszúság | 230 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 7-10 mm |
Alsó rész anyaga | ZG |
Fedőbilincs anyaga | St/tZn |
Vezetőtartó építési magassága | 20 mm |
Dübel csavar | bl (TX40) 7 x 240 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-4 |