Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNiso tetővezetőtartó

Az elválasztási távolság betartásának elmulasztása a külső villámvédelmi rendszer kábeleiről az épületben lévő elektromos és fémből készült berendezésekre történő átütésekhez vezethet.
Mindazonáltal az elektromos leválasztás a külső villámvédelmi rendszerben gyakran kevés figyelmet kap. Ennek eredményeképpen a külső villámvédelmi rendszer felfogóját háló formájában szerelik fel kiterjedt létesítményekre, például logisztikai központokra, magasraktárakra vagy gyártóépületekre, anélkül, hogy az alatta lévő fémrészektől és elektromos rendszerektől szükséges elválasztási távolságot betartanák.

Az elektromos leválasztás egyszerű és gyakorlatias megvalósítására a külső villámvédelmi rendszerben a DEHNiso-DLH tetővezetőtartók lettek kifejlesztve. Ezek üvegszálerősített műanyagrúdból (GFK) állnak műanyag vezetőtartóval és egy betontömbből alátétlappal.

Az egyes tetővezetőtartók távolsága (középtől középig – GFK-rúd) max. 1,0 m.
A tetővezetőtartók az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve, ha az előírt távolság ≤ 1,0 m be van tartva.
Ez a rendszer kombinálhatók a GFK/Al felfogórudakkal, ha pl. tetőszerkezetek számára védett területek szükségesek.

Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø10 mm, UV-stabilizált, világosszürke szín
Az elválasztási távolság (távtartó rúd hossza) meghatározásához az anyagtényező km = 0,7 használatos.
A szigetelő szakasz 220 / 360 mm hosszúsággal megfelel így 150 / 250 mm (levegőben), ill. 300 / 500 mm (szilárd építőanyag) elválasztási távolságnak.

A DEHNiso tetővezetőtartók a DIN/IEC TS 62561-8 szabvány szerint teszteltek.

Távtartó betontömbbel és alaplappal, különálló vezetékezés.

Megjegyzés: A tetővezetőtartók, valamint alátétlapok anyagkompatibilitására vonatkozó információk tetőelemekkel kapcsolatban a DEHN cégtől kérhetők.

2 Produkte

Art.-Nr. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS

GTIN 4013364129870, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.82 kg, VPE: 24.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHNiso tetővezetőtartó műanyag / GFK hosszúság 295 mm
DEHNiso tetővezetőtartó
változó tartóprogram az elválasztási távolság betartásához a
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint
vezetékek fektetéséhez lapostetőn.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø10 mm,
UV-stabilizált, világosszürke szín
A DEHNiso tetővezetőtartók az Eurocode
1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Rögzítés betontömbben alátétlappal
Vezetéktartó fogadó Rd: 8 mm
Tetővezetőtartó anyaga: Műanyag / Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság (l1): 295 mm
Szigetelő szakasz: 220 mm
Tartós hőmérséklettartomány: -30 °C ... +80 °C
Max. széllökés sebesség (talp 4,6 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm): 163 km/h
Szabványhivatkozás: a DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint

Gyártó: DEHN
Típus: DIDLH 8 H295 D300 BS
Cikksz.: 253115
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tetővezetőtartó anyaga Műanyag / Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság (l1) 295 mm
Szigetelő szakasz 220 mm
Tartós hőmérséklettartomány -30 °C ... +80 °C
Max. széllökés sebesség (talp 4,6 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) 163 km/h
Szabványhivatkozás a DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint

Artikel 253115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS

GTIN 4013364129887, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.84 kg, VPE: 24.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHNiso tetővezetőtartó műanyag / GFK hosszúság 435 mm
DEHNiso tetővezetőtartó
változó tartóprogram az elválasztási távolság betartásához a
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint
vezetékek fektetéséhez lapostetőn.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø10 mm,
UV-stabilizált, világosszürke szín
A DEHNiso tetővezetőtartók az Eurocode
1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Rögzítés betontömbben alátétlappal
Vezetéktartó fogadó Rd: 8 mm
Tetővezetőtartó anyaga: Műanyag / Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság (l1): 435 mm
Szigetelő szakasz: 360 mm
Tartós hőmérséklettartomány: -30 °C ... +80 °C
Max. széllökés sebesség (talp 4,6 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm): 125 km/h
Szabványhivatkozás: a DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint

Gyártó: DEHN
Típus: DIDLH 8 H435 D300 BS
Cikksz.: 253125
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tetővezetőtartó anyaga Műanyag / Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság (l1) 435 mm
Szigetelő szakasz 360 mm
Tartós hőmérséklettartomány -30 °C ... +80 °C
Max. széllökés sebesség (talp 4,6 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) 125 km/h
Szabványhivatkozás a DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint

Artikel 253125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben