Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Rúdtartó nyeregtetőhöz

Talppontként a felfogórudak meredek dőlésszögű tetőkre történő rögzítéséhez, elcsavarodás elleni védelemmel (fogazott alátéttel) és ellenanyával, beleértve a rögzítőfuratokat a merevítők tetőlécekhez való csavarozásához.

A kandallónál a felfogórúd járulékos rögzítése szükséges, pl. DEHNiso távtartóval.

1 Produkt

Art.-Nr. 223005 SH BB16 L475 WS V2A STTZN

GTIN 4013364099937, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 481.30 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Rúdtartó nyeregtetőhöz
Rúdtartó nyeregtetőhöz elfordulásvédelemmel, mint
Talppont felfogórudak rögzítéséhez nyeregtetőn
Felfogórúd járulékos rögzítése pl. DEHNiso-
távtartóval a kandallón szükséges
Merevítő anyaga: St/tZn
Csap anyaga: NIRO
Merevítő hossza: 475 mm
Vezetéktartó fogadó Rd: 16 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SH BB16 L475 WS V2A STTZN
Cikksz.: 223005
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Merevítő anyaga St/tZn
Csap anyaga NIRO
Merevítő hossza 475 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 16 mm

Artikel 223005 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 223005 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben