Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Felfogórudak szabadon állóan 10 és 11 m

Behajtható hatlábú állvánnyal nagyobb tetőszerkezetek védelmére, vagy létesítésre rögzített talajon alapozási munka nélkül. Illesztve a max. 10°-os tetőhajlatra.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és azalaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.

Az elkeskenyedő csöveket össze kell dugni, majd összecsavarozni.
A szállítási hossz kb. 5000 mm.

Összetevők:
Felfogórúd elkeskenyedő alumíniumszegmensekből
– cső Ø60 x 5 mm, hossza kb. 5000 mm
– cső Ø40 x 5 mm, hossza kb. 2500 mm, ill. 3000 mm
– felfogórúd Ø22/16/10 mm, hossza kb. 2500 mm, ill. 3000 mm
Hatlábú állvány betontalphoz éktechnikával Al merevítőkkel együtt 20 x 20 x 2 mm
– kettős átfedés 2x Rd 8-10 mm

Megjegyzés: A megengedett tetőterheket figyelembe kell venni és adott esetben egyeztetni az épület létesítőjével.

Szabad magasság 10 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 53.30 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Felfogórúd szabadon álló magasság 10m
Felfogórúd szabadon álló 10 m behajtható
hatlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére
vagy létesítésre rögzített
talajon alapozási munka nélkül.
Illesztés max. 10°-os hajlatokra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 140 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 10000 mm
Sugár: 1200 mm
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 121 km/h
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg: 140 km/h
Hatlábú állvány helyigénye: 2900 x 2560 mm
Hatlábú állvány anyaga: St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 12 talapzatnál à 17 kg: 268 kg
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg: 370 kg

Gyártó: DEHN
Típus: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Cikksz.: 105910
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Magasság 10000 mm
Sugár 1200 mm
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 121 km/h
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg 140 km/h
Hatlábú állvány helyigénye 2900 x 2560 mm
Hatlábú állvány anyaga St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 12 talapzatnál à 17 kg 268 kg
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg 370 kg

Artikel 105910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Szabad magasság 11 m

1 Produkt

Art.-Nr. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 54.40 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Felfogórúd szabadon álló magasság 11 m
Felfogórúd szabadon álló 11 m behajtható
hatlábú állvánnyal
nagyobb tetőszerkezetek védelmére
vagy létesítésre rögzített
talajon alapozási munka nélkül.
Illesztés max. 10°-os hajlatokra.
A felfogórudak az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 135 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Az egymásra rakható betonalapot (cikkszám: 102 010) és az
alaplapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Magasság: 11000 mm
Sugár: 1200 mm
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg: 112 km/h
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg: 135 km/h
Hatlábú állvány helyigénye: 2900 x 2560 mm
Hatlábú állvány anyaga: St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga: Al
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 12 talapzatnál à 17 kg: 269 kg
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg: 371 kg

Gyártó: DEHN
Típus: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Cikksz.: 105911
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Magasság 11000 mm
Sugár 1200 mm
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg 112 km/h
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg 135 km/h
Hatlábú állvány helyigénye 2900 x 2560 mm
Hatlábú állvány anyaga St/tZn
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga Al
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-(1+2)
Megoszló terhelés 12 talapzatnál à 17 kg 269 kg
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg 371 kg

Artikel 105911 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105911 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben