Felfogórudak D40
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46614795/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46614795/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
A felfogórudak az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Összetevők:
– felfogórúd 2000 mm vagy csőfelfogórúd 2500 mm
– cső Ø40 x 5 mm fogadóval Ø22 / 16 mm
– Földelőcsatlakozó NIRO KS-összekötővel NIRO-ból Rd 6-10 mm számára [villámáram-vezetőképesség 100 kA (10/350 µs)]
A rögzítés pl. egy falon a 105 140 cikkszámmal és csöveken a 105 354 cikkszámmal történik.
A maximális szabad hossz a felfogórúd csúcsára vonatkozik a felső tartóig (rögzítési pont).
Stabilitási okból a középső tartót (3 rögzítés) lehetőleg közvetlenül a felső tartó alá kell szerelni. A távolságnak nem szabad 15 cm-nél nagyobbnak lennie. Az alsó tartót (rögzítési pont) a ≤ 15 cm tartományban a felfogórúd végén kell felszerelni.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46614796/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46614796/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
Art.-Nr. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL
GTIN 4013364151192, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.17 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 4000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 3500 mm |
befogási hossz (l3) | 500 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 3500 mm szabad hosszúsággal) 185 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
GTIN 4013364151208, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.40 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 4500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4000 mm |
befogási hossz (l3) | 500 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4000 mm szabad hosszúsággal) 186 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL
GTIN 4013364151215, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.60 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 5000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4000 mm |
befogási hossz (l3) | 1000 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4000 mm szabad hosszúsággal) 185 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
GTIN 4013364151222, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.00 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 5500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4500 mm |
befogási hossz (l3) | 1000 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4500 mm szabad hosszúsággal) 186 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL
GTIN 4013364151239, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.20 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 6000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4500 mm |
befogási hossz (l3) | 1500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4500 mm szabad hosszúsággal) 186 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
GTIN 4013364151246, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.45 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 6500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5000 mm |
befogási hossz (l3) | 1500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5000 mm szabad hosszúsággal) 183 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL
GTIN 4013364151253, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.60 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 7000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 1500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 146 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
GTIN 4013364151260, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 9.00 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 7500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 2000 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 149 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL
GTIN 4013364151277, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.14 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 8000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 2500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 142 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
GTIN 4013364151284, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.40 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 8500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 3000 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 152 km/h |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A
GTIN 4013364152045, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 9.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 4000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 3500 mm |
befogási hossz (l3) | 500 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 3500 mm szabad hosszúsággal) 191 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
GTIN 4013364152090, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 4500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4000 mm |
befogási hossz (l3) | 500 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4000 mm szabad hosszúsággal) 192 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A
GTIN 4013364152052, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 12.60 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 5000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4000 mm |
befogási hossz (l3) | 1000 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4000 mm szabad hosszúsággal) 191 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
GTIN 4013364152106, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 14.30 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 5500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4500 mm |
befogási hossz (l3) | 1000 mm |
Rögzítések száma | 2 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4500 mm szabad hosszúsággal) 192 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A
GTIN 4013364152069, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 16.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 6000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 4500 mm |
befogási hossz (l3) | 1500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 4500 mm szabad hosszúsággal) 192 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
GTIN 4013364152113, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 16.80 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 6500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5000 mm |
befogási hossz (l3) | 1500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5000 mm szabad hosszúsággal) 190 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A
GTIN 4013364152076, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 19.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 7000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 1500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 149 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
GTIN 4013364152120, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 20.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 7500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 2000 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 159 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A
GTIN 4013364152083, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 22.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 8000 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 2500 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 149 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
GTIN 4013364152137, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 23.60 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság (l1) | 8500 mm |
Max. szabad hosszúság felfogórúddal (l2) | 5500 mm |
befogási hossz (l3) | 3000 mm |
Rögzítések száma | 3 |
Max. széllökés sebesség | (Fali szerelés 5500 mm szabad hosszúsággal) 155 km/h |
Felfogórúd anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |