Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Meghajlított felfogócsúcsok

Pl. fotovoltaikus szabadtéri rendszerek vagy fotovoltaikus rendszerrel ellátott carport védelmére közvetlen villámcsapással szemben.

A felfogócsúcs rögzítése egyidejű villámáram-levezetőképes kontaktálással két korckapcson át történik, pl. a fotovoltaik-modulok fémes tartószerkezetén.
A tartószerkezetre szerelésnél a két korckapocs között 15-20 cm távolságot, valamint 80-85 cm szabad hosszúságot kell figyelembe venni. A felfogócsúcsok az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.

Szakszerű szerelésnél adott a mechanikus szilárdság és a 100 kA (10/350 µs) villámáram-levezetőképesség.

A felfogócsúcs adott esetben illeszthető a fotovoltaikus rendszer dőlésszögéhez. A szabványos kivitel 55°-ban hajlított. Ez megfelel a fotovoltaikus rendszer 35°-os dőlésszögének.

Felfogócsúcs két korckapoccsal együtt (cikkszám 365 031)

Korckapcsok befogási tartománya 0,7-8 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL

GTIN 4013364138704, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 305.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Felfogócsúcs hajlított két korckapoccsal együtt
Felfogócsúcs pl. fotovoltaikus szabadtéri rendszerek
vagy fotovoltaikus rendszerrel ellátott carport védelmére közvetlen
villámcsapással szemben, két korckapoccsal együtt (cikkszám 365 031)
Korckapcsok befogási tartománya 0,7-8 mm
A szabványos kivitel 55°-ban hajlított.
Ez megfelel a fotovoltaikus rendszer 35°-os dőlésszögének.
A felfogócsúcsok az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 224 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Teljes hosszúság: 1000 mm
Anyag: Al
Átmérő Ø: 10 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FSPS 10 1000 W55 FK AL
Cikksz.: 101110
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Teljes hosszúság 1000 mm
Anyag Al
Átmérő Ø 10 mm
Max. széllökés sebesség 224 km/h

Artikel 101110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Felfogócsúcs külön

Kombináláshoz pl. acéltartók csatlakozókapcsaival.

1 Produkt

Art.-Nr. 101010 FSP 10 1000 W55 AL

GTIN 4013364138698, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 10.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Felfogócsúcs hajlított
Felfogócsúcsok pl. fotovoltaikus szabadtéri rendszerek
vagy fotovoltaikus rendszerrel ellátott carport védelmére
közvetlen villámcsapással szemben kombináláshoz pl. acéltartók csatlakozókapcsaival
A szabványos kivitel 55°-ban hajlított.
Ez megfelel a fotovoltaikus rendszer 35°-os dőlésszögének.
A felfogócsúcsok az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 224 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Teljes hosszúság: 1000 mm
Anyag: Al
Átmérő Ø: 10 mm

Gyártó: DEHN
Típus: FSP 10 1000 W55 AL
Cikksz.: 101010
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Teljes hosszúság 1000 mm
Anyag Al
Átmérő Ø 10 mm
Max. széllökés sebesség 224 km/h

Artikel 101010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben