Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Verbindungsklemmen für Bewehrungen

Klemmen zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern

Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz

Details

Bild 2: Bügelklemme Art.-Nr. 308 045
lorem ipsum
Bild 4: Bügelklemme mit Kabelschuh
lorem ipsum
Bild 3: Bügelklemme Art.-Nr. 308 046
lorem ipsum
Bild 5: Verbindungsklemme Art.-Nr. 308 035
lorem ipsum
Bild 1: Durchmesser von Bewehrungsstählen.
Lit.: Stahl für die Bewehrung von Beton nach DIN EN 10080:2005.
lorem ipsum

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

1 Produkt

Art.-Nr. 308025 VK A UNI ST

GTIN 4013364035881, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 102.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Bewehrungen St/tZn
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von Betonstahl-Matten
oder Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: (+) 6-10 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (II) 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: VK A UNI ST
Art.-Nr.: 308025
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd (+) 6-10 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl (+) 6-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl (II) 30 / 30 mm
Schraube di M10 x 25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9 kA

Artikel 308025 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308025 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

1 Produkt

Art.-Nr. 308026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN

GTIN 4013364035874, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 111.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Bewehrungen St/tZn
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von Betonstahl-Matten
oder Bewehrungen mit Flachleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+ / II) 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 13 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
Art.-Nr.: 308026
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl (+) 6-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl (+ / II) 30 / 30 mm
Schraube di M10 x 25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308026 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308026 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für T- und Kreuzverbindungen

Hinweis: Empfohlenes Anzugsdrehmoment ≥ 10 Nm.

1 Produkt

Art.-Nr. 308030 VK A R22 F40 STBL

GTIN 4013364030749, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 130.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Bewehrungen St/blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von Betonstahl-Matten
oder Bewehrungen mit Flachleitern
für T-, Kreuzverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-22 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: VK A R22 F40 STBL
Art.-Nr.: 308030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Fl (+) 6-22 / 30-40 mm
Schraube di M10 x 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Klemmbock

Für den flexiblen Anschluss von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung.

1 Produkt

Art.-Nr. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen für Bewehrungen St/Blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308035
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl (+) 6-22 / 40 mm
Schraube di M10 x 60 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bügelklemme für große Durchmesser

1 Produkt

Art.-Nr. 308045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364124455, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 266.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bügelklemme für große Durchmesser St/blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen Bügelklemmen für große Durchmesser
zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 16 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
Art.-Nr.: 308045
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd (II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Schraube Bügelschraube M10 x 48 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 16 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308045 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308045 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bügelklemme für große Durchmesser, mit zwei zusätzlichen Klemmböcken

Für Kreuzverbindungen von Rundleitern (6-10 mm) oder für die Befestigung mit gleichzeitigem Anschluss von Erdungsfestpunkten.

1 Produkt

Art.-Nr. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 292.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Verbindungsklemmen Bügelklemme St/blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen Bügelklemmen für große Durchmesser
zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308046
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Schraube Bügelschraube M10 x 48 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,9 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308046 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308046 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MAXI-MV-Klemmen

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL

GTIN 4013364055902, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 462.30 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MAXI-MV-Klemmen St/blank
MAXI-MV-Klemmen
zum Verbinden von Bewehrungen
mit Rundleitern in T-, Kreuz-
und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 10,2 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: MAMVK 8.16 15.25 STBL
Art.-Nr.: 308040
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Schraube di M12 x 65 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10,2 kA
Zulassung UL 467
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 308040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MV-Klemmen mit Sechskantschraube

Gewinde im Unterteil.

2 Produkte

Art.-Nr. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN

GTIN 4013364095991, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 101.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Art.-Nr.: 390050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN

GTIN 4013364087064, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 391050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 10 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 391050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 391050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MV-Klemmen mit Sechskantschraube und Federscheibe

Gewinde im Unterteil.

1 Produkt

Art.-Nr. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN

GTIN 4013364096042, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

MV-Klemme mit Sechskantschraube und Federscheibe St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
Art.-Nr.: 390550
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Schraube di M10 x 30 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 390550 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390550 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Parallelverbinder mit Flachrundschraube

2 Produkte

Art.-Nr. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.16 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/blank
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,1 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
Art.-Nr.: 306121
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Schraube e M10 x 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA

Artikel 306121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.12 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Parallelverbinder mit einer Schraube St/tZn
Parallelverbinder zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 6,1 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 306122
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Schraube e M10 x 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA

Artikel 306122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben