Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Phasenseitige Anschlusselemente für Freileitungen

  • Zur phasenseitigen Bestückung von ein- und dreipoligen Erdungs- und Kurzschließseilen in der Freileitung
  • Mit Einhängehilfe zum zielsicheren Einhängen an Leiterseilen
  • Einfaches Einhängen durch Federvorspannung
  • Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK1 bzw. PK2 und langer Schraubspindel mit Querstift
  • Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

Details

Phasenschraubklemme mit fest angebauter Einhängehilfe zum zielsicheren Einhängen.
lorem ipsum
lorem ipsum
Phasenschraubklemme mit Federvorspannung.
lorem ipsum
Presskabelschuhe Ausführung PK2:
Ohne Aussparung am Kabelschuh für Anschließteile anderer Hersteller auf Anfrage lieferbar.
lorem ipsum
Presskabelschuhe Ausführung PK1:
Aussparung am Kabelschuh als Verdrehungsschutz (Standardausführung).
lorem ipsum
Klemme mit langer Spindel und Erdungsstange mit Alu-Trichterkupplung.
lorem ipsum

Phasenschraubklemme Normalausführung

Kurzschlussfest auch bei durch Bewitterung korrodierten Leiterseilen.

2 Produkte

Art.-Nr. 784201 PSK 4 30 SQL

GTIN 4013364006591, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 880.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel 784201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 784301 PSK 10 65 SQL

GTIN 4013364006553, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.70 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 65 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 784301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit Einhängehilfe

Kurzschlussfest auch bei durch Bewitterung korrodierten Leiterseilen.

2 Produkte

Art.-Nr. 784401 PSK 4 30 SQL EH

GTIN 4013364006614, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel 784401 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784401 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 784501 PSK 10 65 SQL EH

GTIN 4013364006560, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 2.12 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 65 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 784501 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784501 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit Federvorspannung

Das Einhängen erfolgt einfach über die vorgespannte Klemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 784480 PSK FV 4 30 SQL

GTIN 4013364054479, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 19,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 13,8 kA

Artikel 784480 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784480 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit großem Klemmbereich

Besonders geeignet für Al- und Al/St-Leiterseile, Rohre und Phasenfestpunkte.

1 Produkt

Art.-Nr. 784085 PSK 10 85 SQL

GTIN 4013364018686, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 872.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 784085 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784085 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit großem Klemmbereich und teleskopischer Erdungsstange

Besonders geeignet für Al- und Al/St-Leiterseile, Rohre und Phasenfestpunkte.

1 Produkt

Art.-Nr. 769511 ESTC PSK 5000 SN7249

GTIN 4013364135055, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 5.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA
Gesamtlänge (lG max / IG min ) 5200 / 2875 mm
Länge Handhabe 1900 mm

Artikel 769511 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769511 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme

Besonders geeignet zum Einsatz in Schräglage.

1 Produkt

Art.-Nr. 784032 PSK 10 32 SQL

GTIN 4013364018679, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 969.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 32 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 18,7 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel 784032 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784032 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Phasenschraubklemme mit Sicherungsbügel

Besonders geeignet zum Einsatz in Schräglage.

1 Produkt

Art.-Nr. 784038 PSK 10 32 SQL SB

GTIN 4013364138452, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.01 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 10 ... 32 mm
Verdrehungsschutz PK2
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 95 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 18,7 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 18,7 kA

Artikel 784038 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784038 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kugelkopfhaube starr

2 Produkte

Art.-Nr. 772314 KKH 20 SQL

GTIN 4013364080171, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA

Artikel 772314 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772314 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 772324 KKH 25 SQL

GTIN 4013364080188, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 719.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 150 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6 kA

Artikel 772324 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 772324 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Universalklemme

2 Produkte

Art.-Nr. 773236 UK 25 SQL

GTIN 4013364114579, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 713.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 15 mm
Rd / Fl Klemmbereich 20 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773236 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773236 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 773331 UK 30 SQL

GTIN 4013364069244, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 793.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Für Kugelfestpunkt Ø 25 / 30 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite 18 mm
Rd / Fl Klemmbereich 30 mm
Verdrehungsschutz PK1
Für Seilquerschnitt Cu 16 ... 120*) mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 23,7 kA
*) siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Artikel 773331 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 773331 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben