Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Condition Monitoring-System LifeCheck

Zweiteilige Überwachungseinheit im kompakten Gehäuse
  • Minimaler Verdrahtungsaufwand durch kombinierte Sende-Empfangseinheit
  • Schnelle und komfortable Inbetriebnahme
  • Optische Umlenkeinheit für den Abschluss einer Überwachungsgruppe
  • Einfacher Leitungsanschluss durch Push-in-Anschlusstechnik
Höchster Schutz für hochverfügbare Anlagen und Systeme
  • Zustandsorientierte Überwachung von Ableitern der Produktfamilien BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch
  • Einfaches, optisches Überwachungsprinzip
  • Störsicher gegen Fremdlichtbeeinflussung
  • Integrierte Sammel-Statusanzeige und Fernmeldekontakt (Öffnerkontakt)
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme

Details

Schnell und komfortabel
Einfache Installation / Inbetriebnahme mit kombinierter Sende- / Empfangs­einheit
lorem ipsum
Schnell geprüft – auf einen Blick
Statusanzeige (Sammelanzeige) zur einfachen und schnellen Wartung
lorem ipsum
Höchste Anlagenverfügbarkeit
Zulassungen für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
lorem ipsum
Einfache Wartung
Status-Fernmeldung für Ableitergruppen (Öffnerkontakt)
lorem ipsum

DRC IRCM

Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über LED-Sammelanzeige kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffnerkontakt).

1 Produkt

Art.-Nr. 910710 DRC IRCM

GTIN 4013364424678, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 68.45 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Hutschienengeräte-Set DRC IRCM TX RX und DRC IRCM RU
Hutschienengerät mit integriertem
optischen Sender/Empfänger sowie
optische Umlenkeinheit für die
zustandsorientierte Überwachung
von Ableitern BLITZDUCTORconnect
und DEHNpatch mit LifeCheck
LED Sammel-Statusanzeige der Ableitergruppe
kombiniert mit FM-Signalisierung
(potentialfreier Öffnerkontakt).
Eingangsspannungsbereich DC: 6-35 V DC
Nennstromaufnahme max.: ≤ 10 mA
Betriebstemperaturbereich: -30 °C ... +70 °C
Zulassungen: UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Fabrikat: DEHN
Typ: DRC IRCM
Art.-Nr.: 910710
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) 6-35 V DC
Nennstromaufnahme max. (IIN ) ≤ 10 mA
Betriebstemperaturbereich (TU ) -30 °C ... +70 °C
Zulassungen UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC

Artikel 910710 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910710 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben