Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Abstands-Spannungsprüferset ASP

Einfach – Sicher prüfen
  • Einfache und leichte Handhabung durch kompakte Bauform
  • Kosten- / platzsparender Transport

Details

lorem ipsum
Anwendung Freiluftschaltanlage
Der Abstands-Spannungsprüfer ASP mit dem E-Feldsensor der Kategorie „S“ ist mit der grünen Markierung des Auslegers im 90°-Winkel an den untersten Isolatorteller anzulegen.
Sollte erdseitig eine Schutzarmatur vorhanden sein, ist der Ausleger am nächstmöglichen Isolatorteller oberhalb der Schutzarmatur anzulegen.
lorem ipsum
Anwendung Freileitung
Der Abstands-Spannungsprüfer ASP mit dem E-Feldsensor der Kategorie „L“ ist mit dem grünen Ring so an die letzte, geerdete Schutzarmatur anzulegen, dass der E-Feldsensor in Richtung des am anderen Isolatorenende befestigten Leiterseiles zeigt.
lorem ipsum


Kategorie "L", 50 Hz

Kategorie "L" für Freileitung nach Vornorm DIN VDE V 0682-417/10.2013.

1 Produkt

Art.-Nr. 767571 ASPS 110 420 L

GTIN 4013364124967, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.23 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 420 kV
Frequenz 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 960 mm

Artikel 767571 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767571 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kategorie "L", 16,7 Hz

Kategorie "L" für mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767565 ASPS 110 132 16.7 L

GTIN 4013364143760, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.27 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 132 kV
Frequenz 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG ) 960 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Eku 710 002

Artikel 767565 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767565 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kategorie "S", 50 Hz

Kategorie "S" für Freiluftschaltanlagen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767572 ASPS 110 420 S

GTIN 4013364124974, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.21 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 420 kV
Frequenz 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm

Artikel 767572 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767572 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kategorie "S / L", 50 Hz

Kategorie "S / L" für Freiluftschaltanlagen und Freileitung.

1 Produkt

Art.-Nr. 767573 ASPS 110 420 S L

GTIN 4013364134270, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 4.94 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 420 kV
Frequenz 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm

Artikel 767573 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767573 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben