Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

BLITZDUCTOR XTU – Ableiter-Module mit RFID-LifeCheck

Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
  • Höchstes Ableitvermögen für symmetrische Datenschnittstellen
  • Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 μs)
  • Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher
Mit actiVsense-Technologie
  • Erkennt automatisch die anliegende Signalspannung im Bereich von 0 bis 180 V
  • Passt den Schutzpegel optimal an das gerade anliegende Signal an
  • Ermöglicht Endgeräteschutz durch angepassten Schutzpegel
  • Ein Ableitertyp für zwei unterschiedliche Datenschnittstellen
Mit integrierter RFID-LifeCheck-Überwachung
  • Ermöglicht die Ableiterprüfung im laufenden Betrieb
  • Erkennt eine Vorbelastung des Ableiters
  • Hohe Signalverfügbarkeit durch vorbeugenden Ableiteraustausch
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
  • Für Hutschienenmontage mit Standard-Basisteil
  • Ermöglicht einfachen Modulwechsel
  • Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
  • Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung verfügbar

Details

Integrierter LifeCheck zur schnellen Prüfung des Ableiters auf Vorbelastung für hohe Verfügbarkeit der Signalkreise.
lorem ipsum
Teilbarer Ableiter in Schutzmodul und Basisteil mit sicherer Verrastung für Vibrations- und Schocksicherheit.
lorem ipsum
Hutschienenmontage mit integriertem Erdungskontakt.
lorem ipsum
Schutzpegeldiagramm BXTU
lorem ipsum
Optimal angepasster Schutzpegel mit integrierter actiVsense-Technologie für Endgeräteschutz.
lorem ipsum

BXTU ML4 BD 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.

1 Produkt

Art.-Nr. 920349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN 4013364126404, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter-Modul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-180
Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1/P1 mit actiVsense- Technologie
zur automatischen Erkennung derv Betriebsspannung
und optimalen Anpassung des Schutzpegels;geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz zweier Doppeladern
für symmetrische Schnittstellen mit galvanischer Trennung.
Mit integriertem RFID-LifeCheck für berührungslose Ableiterprüfung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Frequenz der Betriebsspannung : 0-400 Hz
Zulässige überlagerte Signalspannung: ≤ +/- 5 V
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom): 100 mA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXTU ML4 BD 0-180
Art.-Nr.: 920349
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
Zulässige überlagerte Signalspannung (USignal ) ≤ +/- 5 V
Grenzfrequenz Ad-Ad (USignal, symmetrisch 100 Ohm) (fG ) 50 MHz
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom) (IL ) 100 mA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) 10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Serienimpedanz pro Ader ≤ 10 Ohm; typisch 7,5 Ohm
Zulassungen CSA, UL 497B, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920349 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920349 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

BXTU ML2 BD S 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader mit wahlweise direkter oder indirekter Schirmerdung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.

1 Produkt

Art.-Nr. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180

GTIN 4013364127845, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 29.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter-Modul BLITZDUCTOR XTU BXTU ML2 BD S 0-180
Kombi-Ableiter-Schutzmodul der Ableiterklasse Type 1/P1
mit actiVsense- Technologie zur automatischen Erkennung der Betriebsspannung
und optimalen Anpassung des Schutzpegels; geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22 zum Schutz von einer Doppelader
für symmetrische Schnittstellen mit galvanischer Trennung,
wahlweise indirekte oder direkte Schirmerdung.
Mit integriertem RFID-LifeCheck für berührungslose Ableiterprüfung.
Einsteckbar in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Frequenz der Betriebsspannung : 0-400 Hz
Zulässige überlagerte Signalspannung: ≤ +/- 5 V
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom): 100 mA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 9 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BXTU ML2 BD S 0-180
Art.-Nr.: 920249
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse M
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 180 V
Zulässige überlagerte Signalspannung (USignal ) ≤ +/- 5 V
Grenzfrequenz Ad-Ad (USignal, symmetrisch 100 Ohm) (fG ) 50 MHz
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom) (IL ) 100 mA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) 9 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Serienimpedanz pro Ader ≤ 10 Ohm; typisch 7,5 Ohm
Zulassungen CSA, UL 497B, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 920249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb