Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN-Potentialausgleich-Gehäuse

  • Vormontiertes Gehäusesystem für Verdrahtungs- und Schutzkomponenten
  • Geprüfte Blitzstoßstrom-Tragfähigkeit
  • Optimiert für den Potentialausgleich (Überspannungs-Ableiter und Schirmanschluss)
  • Verschließbares Metallgehäuse gegen Fremdzugriff

Details

Die Schirme eingeführter Leitungen lassen sich mit Kontaktrollfedern SA KRF platzsparend und blitzstromtragfähig kontaktieren.
lorem ipsum
DPG sind in verschiedenen Größen erhältlich für die Bestückung mit 3/6/12/22 LSA-Leisten. Somit bleibt beim Auflegen von 20/50/100/200 Doppeladern immer noch eine Reserve für die Erddrahtleiste zur Aufnahme der Schirmbeidrähte.
lorem ipsum
Am zentralen Erdungsblock werden alle Potentialausgleichsleitungen zusammengeschlossen.
lorem ipsum
Das Potentialausgleich-Gehäuse ist ab­schließ­bar (Schlüssel im Lie­fer­umfang enthalten).
lorem ipsum

DPG LSA

DPG LSA ist ein komplett vormontiertes Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel und ermöglicht den optimierten Einsatz von Ableitern und Schirmanschlusssystem (Kontakt-Rollfeder).

4 Produkte

Art.-Nr. 906100 DPG LSA 30 P

GTIN 4013364106598, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 3.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel DPG LSA 30 P
Gehäusesystem DPG LSA 30 P
zur Aufnahme von 3 LSA-Leisten
der Baureihe 2/10 für Aufputzmontage,
Schutzart IP 40,
D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt 15 kA
tragfähig geprüft nach Parameter
EN 61643-11, EN 61643-21
Maße B x H x T : 245 x 260 x 130 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DPG LSA 30 P
Art.-Nr.: 906100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (Iimp ) 15 kA
LSA-Montagebügel für 1x 3 Leisten 2/10
Drahtführungen 1 Stück
Schutzart IP 40
Abmessungen (b x h x t) 240 x 260 x 130 mm

Artikel 906100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 906100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 906101 DPG LSA 60 P

GTIN 4013364106604, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 4.97 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel DPG LSA 60 P
Gehäusesystem DPG LSA 60 P
zur Aufnahme von 6 LSA-Leisten
der Baureihe 2/10 für Aufputzmontage,
Schutzart IP 40,
D1 Blitzstoßstrom (10 / 350) gesamt 30 kA
tragfähig geprüft nach Parameter
EN 61643-11, EN 61643-21
Maße B x H x T : 245 x 350 x 130 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DPG LSA 60 P
Art.-Nr.: 906101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (Iimp ) 30 kA
LSA-Montagebügel für 1x 6 Leisten 2/10
Drahtführungen 2 Stück
Schutzart IP 40
Abmessungen (b x h x t) 240 x 350 x 130 mm

Artikel 906101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 906101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 906102 DPG LSA 120 P

GTIN 4013364106611, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 5.70 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel DPG LSA 120 P
Gehäusesystem DPG LSA 120 P
zur Aufnahme von 2 x 6 LSA-Leisten
der Baureihe 2/10 für Aufputzmontage,
Schutzart IP 40,
D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt 50 kA
tragfähig geprüft nach Parameter
EN 61643-11, EN 61643-21
Maße B x H x T : 330 x 350 x 130 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DPG LSA 120 P
Art.-Nr.: 906102
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (Iimp ) 50 kA
LSA-Montagebügel für 2x 6 Leisten 2/10
Drahtführungen 2 Stück
Schutzart IP 40
Abmessungen (b x h x t) 330 x 350 x 130 mm

Artikel 906102 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 906102 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 906103 DPG LSA 220 P

GTIN 4013364106628, Zolltarifnr. (EU): 85381000, Bruttogewicht: 7.65 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel DPG LSA 220 P
Gehäusesystem DPG LSA 220 P
zur Aufnahme von 2 x 11 LSA-Leisten
der Baureihe 2/10 für Aufputzmontage,
Schutzart IP 40,
D1 Blitzstoßstrom (10 / 350) gesamt 50 kA
tragfähig geprüft nach Parameter
EN 61643-11, EN 61643-21
Maße B x H x T : 330 x 500 x 130 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DPG LSA 220 P
Art.-Nr.: 906103
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (Iimp ) 50 kA
LSA-Montagebügel für 2x 11 Leisten 2/10
Drahtführungen 3 Stück
Schutzart IP 40
Abmessungen (b x h x t) 330 x 500 x 130 mm

Artikel 906103 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 906103 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben